Sistemi di trasporto
![Sistemi di trasporto](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/transport.png)
I prodotti THK vengono ampiamente utilizzati nei componenti principali dei vagoni ferroviari, delle automobili e di altri veicoli. In particolare, nel processo di produzione delle automobili, i prodotti THK vengono impiegati in quasi tutti i tipi di apparecchiatura, robot, macchine di lavorazione e di montaggio.
Elicotteri monoposto
Le guide circolari THK vengono utilizzate nell'albero per il movimento angolare dell'elica dei più piccoli elicotteri monoposto al mondo. La modifica dell'angolo dell'elica consente al velivolo di ruotare e cambiare direzione.
Porte di apertura e chiusura sulle banchine
Le guide LM a Sfere Ingabbiate e i perni folli vengono utilizzati nelle porte di apertura e chiusura che servono ad evitare cadute accidentali nei binari della ferrovia. I prodotti THK, caratterizzati da lunga durata e funzionamento silenzioso, garantiscono la tenuta sicura di queste porte scorrevoli.
Scooter elettrici a 4 ruote
Gli snodi sferici di THK vengono utilizzati nei meccanismi di collegamento del sistema di sterzo anteriore e posteriore degli scooter a 4 ruote elettrici. In una società che tende all'invecchiamento, la richiesta di questi scooter per gli anziani è in aumento. Gli snodi sferici eliminano la presenza del gioco nel meccanismo, offrendo così una guida sicura.
Prodotti utilizzati
Guida LM
La guida LM è il nostro prodotto principale che, per la prima volta al mondo, incorpora il moto di rotolamento lineare, rendendola così adatta al suo utilizzo nelle macchine industriali.
Vite a ricircolo di sfere
La vite a ricircolo di sfere è una vite di azionamento ad alto rendimento in cui le sfere compiono un moto di rotolamento tra l'asse della vite e la sua chiocciola.
Albero scanalato e scanalato lobato
Gli alberi scanalati e scanalati lobati sono sistemi per il moto lineare a rotolamento di sfere sulle piste dell'albero rettificate ad alta precisione.
Perno folle
Il perno folle è un cuscinetto compatto dotato di albero ad elevata rigidezza e un cuscinetto a rullini incorporato.
Snodo sferico
Lo snodo sferico è un cuscinetto a strisciamento sferico dotato di perno e sfera in grado di fornire un funzionamento privo di attrito con un gioco minimo.
Testa a snodo
La testa a snodo è un cuscinetto a strisciamento sferico composto da un anello sferico interno dotato di caratteristiche di precisione e durezza equivalenti a quelle dei cuscinetti a sfere in acciaio.
Accessori di lubrificazione
È disponibile un assortimento di prodotti di lubrificazione ideati per garantire una sufficiente lubrificazione delle macchine.