Perno folle
Il perno folle è un cuscinetto compatto dotato di albero ad elevata rigidezza e un cuscinetto a rullini incorporato. Questo prodotto è indicato per l'utilizzo come rullo di guida nei meccanismi a camma e nel moto lineare di macchine automatiche e specifiche.
![Perno folle](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/camfollower/camfollower_00.jpg)
Modelli
Modello CF | Questo modello è un perno folle a prezzo contenuto dotato di gola di trascinamento o di attacco esagonale nella testa del prigioniero. Realizzato interamente in acciaio inossidabile (simbolo M) è ideale per le applicazioni in camera bianca perché non sviluppa ruggine dall'atmosfera esterna e produce una quantità minima di polvere. | Dettagli / Linea di prodotti (Inglese) |
Modello CFT | Sostanzialmente analogo al perno folle più diffuso, questo modello è provvisto di fori filettati per consentire l'adduzione di lubrificante sulla testa del prigioniero e sulla filettatura. È ideale per i luoghi che richiedono condotti di ingrassaggio integrati. | |
Modello CFH | Questo modello può essere installato nello stesso foro di montaggio di quello del perno folle più diffuso. Poiché l'albero di montaggio del prigioniero e la testa del prigioniero sono eccentrici di 0,25-1 mm, la posizione di questo modello può essere regolata in modo facile ruotando semplicemente il prigioniero. Si tratta quindi di un perno folle eccentrico di alta precisione, a struttura integrale. | |
Modello CFN | Derivato dal perno folle più diffuso, questo modello è dotato di sfere a carico assiale. È in grado di ricevere un carico assiale generato da un errore di montaggio. | |
Modello CFS | Il diametro esterno dell'anello esterno è molto ridotto rispetto al diametro del perno, pertanto questo rullo di punteria è compatibile con design estremamente compatti. | |
Modello CF-SFU | Per semplificare il montaggio, sul perno è stato inciso un incavo a testa piatta in modo che possa essere fissato tramite una vite. Questa soluzione è ideale per le unità che non dispongono di molto spazio per il fissaggio del perno. |