Trasversale
Posizionando due moti lineari in modo ortogonale ad angoli di 90 gradi, è possibile ottenere una maggiore libertà di movimento. Si tratta di un'applicazione ampliata del moto lineare. Il movimento libero su una superficie piana viene utilizzato in vari settori.
Moto trasversale applicato
Tecnologia di isolamento sismico per edifici
![Tecnologia di isolamento sismico per edifici](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/move/cross_01.jpg)
La tecnologia di "assorbimento delle scosse" per la riduzione delle vibrazioni sismiche si dimostra una misura valida contro i terremoti. Se disposte in modo ortogonale, le guide LM possono spostarsi liberamente su una superficie piana. Unitamente agli isolatori elastomerici, costituiscono l'elemento di base dell'esclusivo sistema di assorbimento delle scosse di THK. Grazie alle conoscenze acquisite con la realizzazione delle guide LM, THK sta ora creando nuovi sistemi in grado di proteggere la vita e le proprietà delle persone che vengono messe in pericolo dalle calamità naturali.