Circolare
In una macchina sono presenti due tipi principali di movimento: il moto rotatorio e il moto lineare. In generale, i cuscinetti a sfere sono i componenti di moto rotatorio per eccellenza, anche se, tra la gamma di prodotti THK, i "cuscinetti a rulli incrociati" sono i dispositivi per il moto rotatorio più rappresentativi. Questi cuscinetti possono vantare un livello di efficienza non riscontrabile nei cuscinetti a sfere.
Moto rotatorio applicato
Robot per la saldatura ad arco
![Robot per la saldatura ad arco](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/move/robo.jpg)
I cuscinetti a rulli incrociati vengono utilizzati nella sezione dei giunti a moto rotatorio dei robot per la saldatura ad arco impiegati nelle catene di montaggio industriali. Dato che i cuscinetti a rulli incrociati risultano rigidi nella direzione di ogni carico di momenti radiali e assiali, è possibile utilizzarli per lo sviluppo di giunture compatte di robot.
Prodotti
Cuscinetto a rulli incrociati
Il cuscinetto a rulli incrociati è caratterizzato da un'elevata precisione di rotazione ed è in grado di supportare carichi in tutte le direzioni grazie alla disposizione ortogonale dei rulli cilindrici.
Perno folle
Il perno folle è un cuscinetto compatto dotato di albero ad elevata rigidezza e un cuscinetto a rullini incorporato.
Perno folle a rullini
Il perno folle a rullini è un cuscinetto compatto dotato di un albero ad alta rigidezza e un cuscinetto a rullini incorporato.