Apparecchiature di produzione LCD e semiconduttori
![Granulatrice](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/semiconductor.png)
Oggigiorno, le apparecchiature di produzione LCD e semiconduttori sono essenziali per la produzione di tutti i tipi di dispositivi elettrici ed elettronici, compresi i computer, i telefoni cellulari e i televisori a schermo piatto. I progressi in questo campo sono volti a migliorare le prestazioni dei computer e le funzioni dei cellulari, oltre ad arricchire la vita delle persone riducendo i costi associati agli apparecchi televisivi a schermo piatto. I prodotti THK vengono incontro alle esigenze di alta tecnologia per il controllo dei più piccoli movimenti.
Unità di lavorazione bordo e brillantatura vetro
Le viti a ricircolo di sfere compatte e le guide LM a Sfere Ingabbiate, caratterizzate da movimenti uniformi, vengono impiegate in sistemi di produzione ad alta efficienza utilizzati per i pannelli LCD dei sistemi di navigazione delle automobili e degli strumenti mobili.
Apparecchiatura per il trasporto del vetro stratificato
Per trasferire vetro stratificato di grandi dimensioni su lunghe distanze e in modo rapido, occorrono velocità elevate, una precisione ottimale e la capacità di percorrenze anche di corse lunghe. Tutto ciò può essere ottenuto grazie ad una combinazione di guide LM e sistemi di trasmissione a motore lineare.
Unità di prova pannelli LCD
Per testare le proprietà elettriche dei substrati di un pannello LCD, lo strumento di misurazione utilizzato deve essere in grado di posizionare i substrati su un'ampia area, in modo accurato. Le guide LM e le viti a ricircolo di sfere, lavorate fino a raggiungere un livello di precisione elevatissimo, offrono questo tipo di controllo e contribuiscono allo sviluppo di prodotti efficienti anche quando aumentano le dimensioni dell'area dei substrati.
Lame diamantate
Le lame diamantate servono per il taglio e la separazione di un chip a circuito integrato dal wafer corrispondente. Per ritagliare i chip a circuito integrato in modo preciso vengono utilizzati dispositivi a taglio laser e lame radiali sottilissime all'estremità di mandrini che ruotano a velocità elevata. Nelle sezioni di guida e di trasmissione, che devono sempre funzionare in condizioni di estrema precisione e stabilità, vengono impiegate le guide LM e le viti a ricircolo di sfere. La precisione dei prodotti THK è l'ideale per questo tipo di tecnologia.
Prodotti utilizzati
Guida LM
La guida LM è il nostro prodotto principale che, per la prima volta al mondo, incorpora il moto di rotolamento lineare, rendendola così adatta al suo utilizzo nelle macchine industriali.
Vite a ricircolo di sfere
La vite a ricircolo di sfere è una vite di azionamento ad alto rendimento in cui le sfere compiono un moto di rotolamento tra l'asse della vite e la sua chiocciola.
Albero scanalato e scanalato lobato
Gli alberi scanalati e scanalati lobati sono sistemi per il moto lineare a rotolamento di sfere sulle piste dell'albero rettificate ad alta precisione.
Accessori di lubrificazione
È disponibile un assortimento di prodotti di lubrificazione ideati per garantire una sufficiente lubrificazione delle macchine.