Settore medico e assistenziale
![Apparecchiature mediche](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/medical.png)
Le avanzate tecnologie medicali sono strumenti per i medici e i dispositivi di ausilio facilitano il lavoro dei prestatori di assistenza. Il progresso in campo medico, comprese le apparecchiature altamente computerizzate, consente di proteggere le vite umane. I prodotti THK soddisfano gli altissimi standard di affidabilità richiesti per le apparecchiature medicali.
Apparecchiatura per raggi X
Le nostre guide LM e i nostri cuscinetti a rulli incrociati trovano utilizzo nel movimento dei ricevitori di raggi X, consentendo a questa macchina di spostare le unità di trasmissione e ricezione dei raggi in qualsiasi direzione e di riprendere le immagini da ogni angolatura, indipendentemente dalla posizione del paziente. I prodotti THK consentono, inoltre, di eliminare le vibrazioni e i rumori provenienti dalla macchina contribuendo, in questo modo, a tranquillizzare il paziente.
Apparecchiatura automatiche per l'analisi ematologica
I nostri scanalati e le viti a strisciamento vengono impiegati per il trasporto verticale di iniettori di reagente nelle apparecchiature per test ematologici. L'albero scanalato è in grado di sopprimere le vibrazioni all'estremità dell'iniettore al momento dell'arresto e le viti a strisciamento hanno permesso la generazione di meccanismi di avanzamento estremamente uniformi anche ad alta velocità.
Scanner medici CT a raggi X
Uno scanner CT a raggi X è un dispositivo unico che ricopre l'intero corpo del paziente ed include uno scanner per tomografia computerizzata, un'apparecchiatura per angiografia per la diagnosi del sistema circolatorio. In questi dispositivi, le guide LM di THK sono impiegate nella sezione di movimento longitudinale che consente di spostare il paziente sul letto durante la procedura di scansione. Essendo in grado di ridurre le vibrazioni e i rumori emessi durante il movimento del sistema, queste guide contribuiscono a tranquillizzare il paziente.
Impianti per bagni con supporto per sedia a rotelle elettrico
I nostri alberi scanalati vengono utilizzati negli impianti per bagni dotati di dispositivi di sollevamento elettrici. Utilizzando l'albero scanalato come asta di sollevamento, è possibile costruire impianti dal design compatto.
Robot di supporto chirurgico
Durante la fase di posizionamento delle ossa, i medici devono esercitare una notevole pressione. Un problema significativo era anche dato dalla quantità di radiazioni assorbite durante le radiografie. Per risolvere questi inconvenienti, sono stati progettati dei robot di supporto chirurgico. Le guide e gli attuatori LM di THK contribuiscono a potenziare e a rendere compatti questi robot che, dotati di elevata precisione durante le operazioni chirurgiche, consentono di riprodurre in modo preciso i movimenti del medico.
Prodotti utilizzati
Guida LM
La guida LM è il nostro prodotto principale che, per la prima volta al mondo, incorpora il moto di rotolamento lineare, rendendola così adatta al suo utilizzo nelle macchine industriali.
Vite a ricircolo di sfere
La vite a ricircolo di sfere è una vite di azionamento ad alto rendimento in cui le sfere compiono un moto di rotolamento tra l'asse della vite e la sua chiocciola.
Albero scanalato e scanalato lobato
Gli alberi scanalati e scanalati lobati sono sistemi per il moto lineare a rotolamento di sfere sulle piste dell'albero rettificate ad alta precisione.
Cuscinetto a rulli incrociati
Il cuscinetto a rulli incrociati è caratterizzato da un'elevata precisione di rotazione ed è in grado di supportare carichi in tutte le direzioni grazie alla disposizione ortogonale dei rulli cilindrici.
Vite con chiocciola a strisciamento
La vite con chiocciola a strisciamento è una vite con un angolo del filetto di 45°, non facilmente ottenibile con la lavorazione.