Vite con chiocciola a strisciamento
La vite con chiocciola a strisciamento è una vite con un angolo del filetto di 45°, non facilmente ottenibile con la lavorazione. L'ampio angolo del passo la rende particolarmente adatta per la realizzazione di un movimento di avanzamento longitudinale rapido, ad una bassa velocità di rotazione.
![Vite con chiocciola a strisciamento](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/changenut/changenut_00.jpg)
Modelli
Modello DCMA/DCMB con chiocciola a strisciamento | Questo modello è in grado di convertire facilmente il moto lineare in moto rotatorio, e viceversa, con un'efficienza del 70%. Poiché il passo è lungo, risulta ideale per ottenere un sistema di avanzamento rapido con una rotazione a bassa velocità. | Dettagli / Linea di prodotti (Inglese) |