Snodo sferico
Lo snodo sferico è un cuscinetto a strisciamento sferico dotato di perno e sfera in grado di fornire un funzionamento privo di attrito con un gioco minimo. Grazie a un'eccellente resistenza all'abrasione e ad un ampio angolo di oscillazione, questo prodotto è adatto per il movimento articolare di numerosi tipi di macchine automatiche.
![Snodo sferico](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/linkball/linkball_00.jpg)
Modello BL in lega di zinco ad elevata resistenza
![Modello BL in lega in zinco ad elevata resistenza](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/linkball/linkball_bl_c.jpg)
Il corpo fuso dello snodo in lega di zinco ad elevata resistenza è collegato perpendicorlamente ad un perno filettato al quale è saldata una sfera in acciaio ad alta precisione. Grazie alle tasche per grasso che si trovano nella parte superiore ed inferiore della zona sferica, questo modello garantisce ottime proprietà lubrificanti ed un'elevata resistenza all'usura.
Modello RBI corpo fuso con filettatura femmina
![Modello RBI corpo fuso con filettatura femmina](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/linkball/linkball_rbi_c.jpg)
In questo modello di snodo sferico, il corpo fuso, in lega di zinco ad elevata resistenza, si trova sullo stesso asse del perno filettato, consentendogli di ricevere un carico sia a compressione che a trazione. Poiché l'elemento di protezione contiene grasso, questo modello assicura ottime proprietà lubrificanti ed un'elevata resistenza all'usura.