Skip to Contents

Altre industrie manifatturiere

I sistemi di moto lineare di THK vengono anche utilizzati in dispositivi di trattamento e lavorazione speciali diversi dalle macchine utensili, dai robot industriali e da altre apparecchiature di produzione generiche. Siamo in grado di offrire soluzioni mirate adatte alle specifiche di qualsiasi tipo di apparecchiatura.

Macchine di tintura

Durante il processo di tintura, questa macchina trasferisce il materiale in un apposito serbatoio per il fissaggio sui tessuti. Per ridurre il gioco e le vibrazioni della macchina, il movimento orizzontale dei tessuti viene realizzato utilizzando la guida LM, tipo JR , al posto dei tradizionali perni folli. Inoltre, nell'asse verticale, dove avviene il trasferimento dei tessuti nel serbatoio di tintura, vengono impiegate le guide LM a Sfere Ingabbiate.

Macchine taglio pietra

Le nostre guide LM a Sfere Ingabbiate vengono utilizzate negli assi X, Y e Z delle macchine taglio pietra per il taglio graduale mediante mola. Dato che l'ambiente di lavoro risulta aggressivo a causa degli spruzzi d'acqua e delle schegge di pietra, è possibile migliorarne le condizioni utilizzando in modo efficace il lubrificatore QZ e la tenuta laminare LaCS, a triplo strato.

Macchine per il trattamento del polistirene espanso per colata

E' una macchina per la lavorazione del polistirene espanso per colata, usato come sostituto del legno. Negli assi X, Y e Z di questa macchina si utilizza la guida LM a Sfere Ingabbiate, modello SHS, mentre le viti a ricircolo di sfere rullate sono utilizzate per l'azionamento. La corsa dell'asse X può raggiungere i 9.050 mm. Con il modello SHS, la variazione di resistenza all'avanzamento della macchina si riduce, migliorando la precisione del profilo del contorno della colata. Inoltre, il lubrificatore QZ garantisce un funzionamento a lunga durata senza manutenzione.

Prodotti utilizzati

Guida LM

Guida LM

La guida LM è il nostro prodotto principale che, per la prima volta al mondo, incorpora il moto di rotolamento lineare, rendendola così adatta al suo utilizzo nelle macchine industriali.

Vite a ricircolo di sfere

Vite a ricircolo di sfere

La vite a ricircolo di sfere è una vite di azionamento ad alto rendimento in cui le sfere compiono un moto di rotolamento tra l'asse della vite e la sua chiocciola.


Albero scanalato e scanalato lobato

Albero scanalato e scanalato lobato

Gli alberi scanalati e scanalati lobati sono sistemi per il moto lineare a rotolamento di sfere sulle piste dell'albero rettificate ad alta precisione.

Cuscinetto a rulli incrociati

Cuscinetto a rulli incrociati

Il cuscinetto a rulli incrociati è caratterizzato da un'elevata precisione di rotazione ed è in grado di supportare carichi in tutte le direzioni grazie alla disposizione ortogonale dei rulli cilindrici.


Guida leggera

Guida leggera

La guida leggera è un sistema di moto lineare economico e compatto per corsa illimitata e silenziosa, grazie alle corone di sfere integrate nel carrello e alle gole stampate ad alta precisione.

Guida telescopica

Guida telescopica

La guida telescopica è una guida lineare a costo contenuto con corsa limitata, costituita da un lamierino di acciaio lavorato di precisione mediante rullatura.


Manicotto a sfere lineare

Manicotto a sfere lineare

Il manicotto a sfere è un sistema lineare utilizzato con un albero LM dotato di albero cilindrico.

Perno folle

Perno folle

Il perno folle è un cuscinetto compatto dotato di albero ad elevata rigidezza e un cuscinetto a rullini incorporato.


Accessori di lubrificazione

Accessori di lubrificazione

È disponibile un assortimento di prodotti di lubrificazione ideati per garantire una sufficiente lubrificazione delle macchine.