Skip to Contents

Inne segmenty przemysłu

Systemy liniowe firmy THK są również stosowane w urządzeniach i procesach obróbki innych niż narzędzia maszynowe, roboty przemysłowe i inne ogólne urządzenia produkcyjne. Możemy dostarczać rozwiązania spełniające wymagania urządzeń przeznaczonych do specjalnych celów.

Maszyny farbiarskie

Maszyna farbiarska transportuje materiał do zbiornika farbiarskiego podczas procesu farbowania zamocowanego materiału. W prowadnicach poziomego przesuwu materiału stosowane są zamiast konwencjonalnych popychaczy krzywkowych prowadnice liniowe modelu JR, aby zmniejszyć luz i wibracje maszyny. Natomiast na pionowej osi transportującej materiał do zbiornika farbiarskiego stosowana jest prowadnica szynowa kulkowa.

Frezy do cięcia kamienia

Nasze prowadnice szynowe kulkowe są stosowane na osiach X, Y i Z prowadnic frezów, które tną kamień i stopniowo używają szlifierek. Spływająca woda i cząsteczki kamienia tworzą środowisko bardzo trudne, jednak przy zastosowaniu urządzenia do smarowania QZ i specjalnego skrobaka LaCs prowadnice mogą efektywnie działać nawet w tych warunkach.

Maszyny do przetwarzania polistyrenu piankowego do odlewów

Maszyna, która przetwarza polistyren piankowy na szablony do odlewów, oszczędzając drewno. Prowadnica szynowa kulkowa modelu SHS jest stosowana na osiach X, Y i Z prowadnic tych maszyn, a śruby z nakrętką kulkową w sekcjach napędu. Skok osi X tych maszyn może wynosić do 9050 mm. Przy zastosowaniu modelu SHS wahania toczenia maszyny są zmniejszone, a precyzja konturu odlewu większa. Ponadto urządzenie do smarowania QZ pozwala uzyskać długie okresy pomiędzy konserwacjami i zmniejsza ilość potrzebnych przewodów.

Wykorzystywane produkty

Prowadnice liniowe

Prowadnice liniowe

Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem.

Mechanizmy śrubowo-toczne

Mechanizmy śrubowo-toczne

Śruba z nakrętką kulkową jest bardzo wydajną śrubą pociągową z kulką umożliwiającą ruch toczny pomiędzy osią śruby a nakrętką.


Tuleje toczne przenoszące moment skrętny z wałkiem profilowanym

Tuleje toczne przenoszące moment skrętny z wałkiem profilowanym

Wielowypustowy napęd kulkowy to prowadnica wałkowa z łożyskiem.

Łożyska krzyżowo-rolkowe

Łożyska krzyżowo-rolkowe

Łożysko krzyżowo–rolkowe jest łożyskiem wałeczkowym charakteryzującym się dużą dokładnością obrotu i możliwością obciążania w każdym kierunku.


Prowadnice rolkowe

Prowadnice rolkowe

Zestaw suwakowy to niedroga prowadnica liniowa złożona z płaskiego suwaka i giętej szyny.

Prowadnice teleskopowe

Prowadnice teleskopowe

Szyna suwaka to wykonana ze stalowej płyty uformowanej przez toczenie tania prowadnica liniowa ograniczonego typu.


Tuleje toczne z wałkami

Tuleje toczne z wałkami

Prowadnica liniowa z wałkiem jest prowadnicą liniową z wałkiem w kształcie cylindra.

Rolki toczne z trzpeniem

Rolki toczne z trzpeniem

Popychacz jest kompaktowym łożyskiem z wałkiem o dużej sztywności i wbudowanym łożyskiem igiełkowym.


Smary i akcesoria

Smary i akcesoria

Aby zapewnić odpowiednie smarowanie maszyn, dostępny jest asortyment produktów związanych ze smarowaniem.