Urządzenia elektroniczne
![Drukarka 3D](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/electronic_devices.png)
Urządzenie elektroniczne jest zespołem złożonym z małych modułów i siłowników. Urządzenia produkcyjne tych modułów są także zespołami małych siłowników. Firma THK dostarcza szeroki wybór siłowników dla wszystkich segmentów rynku, na których stale rośnie zapotrzebowanie na kompaktowe i energooszczędne siłowniki.
Różne systemy przenośnych kamer TV
Systemy kamer TV do zdalnej kontroli muszą poruszać się na różne sposoby i dostatecznie płynnie, aby obraz był ostry. Ponadto muszą być ciche, aby móc czysto nagrywać dźwięk. Nasze prowadnice liniowe, w których zastosowano technologie klatkowe, mogą pomóc konstruować mechanizmy napędowe działające płynnie i cicho.
Bankomaty
Szyny suwakowe firmy THK są stosowane w otworach bankomatów służących do przyjmowania depozytów lub wypłacania pieniędzy. Nasze szyny suwakowe charakteryzujące się lekkością i kompaktową budową przyczyniają się do powstawania mniejszych bankomatów.
Kompaktowe urządzenia do wywoływania zdjęć
Miniaturowe prowadnice liniowe i śruby z nakrętką kulkową są stosowane w urządzeniach skanujących negatywy z aparatu fotograficznego; przetwarzają dane obrazu z filmu i drukują kolorowe odbitki na drukarce. Ponieważ takie urządzenia są przeznaczone do wykorzystywania w punktach zajmujących się wywoływaniem zdjęć i robieniem odbitek, muszą one być kompaktowe. Miniaturowe produkty firmy THK umożliwiają automatyczne ustawianie ostrości potrzebnej do skanowania filmu i mają jednocześnie kompaktową budowę.
Wykorzystywane produkty
Prowadnice liniowe
Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem.
Mechanizmy śrubowo-toczne
Śruba z nakrętką kulkową jest bardzo wydajną śrubą pociągową z kulką umożliwiającą ruch toczny pomiędzy osią śruby a nakrętką.
Tuleje toczne przenoszące moment skrętny z wałkiem profilowanym
Wielowypustowy napęd kulkowy to prowadnica wałkowa z łożyskiem.
Prowadnice teleskopowe
Szyna suwaka to wykonana ze stalowej płyty uformowanej przez toczenie tania prowadnica liniowa ograniczonego typu.
Smary i akcesoria
Aby zapewnić odpowiednie smarowanie maszyn, dostępny jest asortyment produktów związanych ze smarowaniem.