W codziennym życiu
W dzisiejszym świecie wygoda, bezpieczeństwo i poczucie pewności są w cenie. Urządzenia domowe i towary także stale się zmieniają. Za część tej ewolucji w kuchniach odpowiadają technologie firmy THK.
Systemy kuchenne
![Systemy kuchenne](./sites/default/files/thkcom/ja/products/example/life_01.jpg)
Kuchnia na odpowiedniej wysokości.
W uniwersalnie zaprojektowanych kuchniach nasze prowadnice liniowe można zobaczyć pod zlewem, a prowadnice liniowe z wałkiem i inne podobne technologie — w urządzeniach podnoszących wiszących szafek kuchennych. Dawniej sekcje podnośników zlewów o regulowanej wysokości podlegały różnym naprężeniom i naciskom, przez co nie pracowały gładko i mogły być niestabilne i niebezpieczne.
W uniwersalnie zaprojektowanych systemach kuchennych nie spotyka się tych problemów, gdyż stosowane są w nich nasze prowadnice liniowe modelu SSR. Przewidując różne siły, które mogą działać na ruchome części w kuchniach, wybraliśmy bardzo sztywny model prowadnicy, aby zapewnić płynny ruch i niespotykany poziom bezpieczeństwa i gwarancji.
Ponieważ zmierzamy w stronę społeczeństwa, w którym członkowie jednego gospodarstwa domowego są w coraz bardziej różnym wieku, takie uniwersalnie zaprojektowane kuchnie będą mieć coraz większe znaczenie.
Wykorzystywane produkty
Prowadnice liniowe
Prowadnice liniowe, pierwsze na świecie urządzenia, które umożliwiają ruch liniowy poprzez styk toczny, są podstawowym produktem firmy THK.
Tuleje toczne z wałkami
Prowadnica liniowa z wałkiem jest prowadnicą stosowaną w połączeniu z cylindrycznym wałkiem.