W rozrywce
Produkty firmy THK wykorzystywane są także w urządzeniach służących do rozrywki, aby urzec i wprawić w zachwyt użytkowników.
Wyścigi samochodowe w centrach gier
![Wyścigi samochodowe w centrach gier](./sites/default/files/thkcom/ja/products/example/cargame.jpg)
Intensywne, wiarygodne i ekscytujące
Nowoczesne gry są bardziej realistyczne niż kiedyś, pozwalają grającemu czuć się, jak gdyby rzeczywiście brał udział w wyścigach lub uprawiał sport. W wielu grach są też fotele i kokpity, które rzeczywiście przechylają się i poruszają zgodnie z akcją dziejącą się na ekranie.
Na przykład to urządzenie do gry w wyścigi samochodowe pozwala grającemu poczuć się, jak gdyby rzeczywiście kierował samochodem. Zarówno kierowca, jak i samochód, wychylają się lub obracają w lewo lub w prawo reagując na ruchy kierownicy, a w mechanizmach tego obrotu używane są prowadnice liniowe i śruby z nakrętką kulkową firmy THK. Produkty THK, kompaktowe, ale wytrzymałe na duże siły i poruszające się płynnie, dają grającemu poczucie rzeczywistej jazdy.
Wykorzystywane produkty
Prowadnice liniowe
Prowadnice liniowe, pierwsze na świecie urządzenia, które umożliwiają ruch liniowy poprzez styk toczny, są podstawowym produktem firmy THK.
Mechanizmy śrubowo-toczne
Nasza śruba z nakrętką kulkową ma kulki, które wykonują ruch toczny pomiędzy wałkiem śruby a nakrętką, dzięki czemu jest to bardzo wydajna śruba pociągowa.
Przeguby kulowe
Połączenia kulowe są łożyskami ślizgowymi sferycznymi ze sworzniem kulistym, który umożliwia płynną pracę z małym luzem.