Mechanizmy śrubowo-toczne
Śruba z nakrętką kulkową jest bardzo wydajną śrubą pociągową z kulką umożliwiającą ruch toczny pomiędzy osią śruby a nakrętką. W porównaniu z konwencjonalną przesuwną śrubą ten model wymaga trzykrotnie lub nawet ponad trzykrotnie mniejszego momentu obrotowego napędu, dzięki czemu oszczędza moc silnika napędowego.
![Śruba z nakrętką kulkową](./sites/default/files/thkcom/ja/products/class/ballscrew/ballscrew_00.jpg)
Gwint toczny zgodny ze standardem DIN
![DIN Standard Compliant Ball Screw](/sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/DIN_ballscrew.jpg)
W gwincie tocznym zgodnym ze standardem DIN kulki poddane obciążeniu osiowemu wpadają do toru znajdującego się pomiędzy trzonem a nakrętką, poruszają się wzdłuż rowka deflektora wewnątrz nakrętki do przyległego toru, a następnie wracają z powrotem do obciążonego obszaru. W ten sposób kulki wykonują niekończący się ruch toczny.
[Symbole modeli]
EPB-V, EBB-V
Precyzyjna śruba z nakrętką kulkową
![Precyzyjna śruba z nakrętką kulkową](./sites/default/files/thkcom/us/products/class/ballscrew/2p_SBN_en.jpg)
Śruba z nakrętką kulkową charakteryzująca się, dzięki zastosowaniu koszyka kulek, niskim poziomem hałasu, małymi fluktuacjami momentu obrotowego i długimi okresami pomiędzy konserwacjami.
[Symbole modeli]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH
Obrobione końcówki trzonu — model BNK
![Finished Shaft Ends Model BNK](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/ballscrew/bnk_ballscrew.jpg)
Ten model gwintu tocznego oferuje trzony o średnicach od 4 do 25 mm ze skokiem od 1 do 20 mm. Dodatkowo zawiera w standardzie obrobioną końcówkę do modułów podporowych.
[Symbole modeli]
BNK
Precyzyjna śruba z nakrętką kulkową
![Precyzyjna śruba z nakrętką kulkową](./sites/default/files/thkcom/ja/products/class/ballscrew/pre_ballscrew_02.jpg)
Śruba z nakrętką kulkową, w której zastosowano gruntowanie wałka śrubowego w celu zwiększenia dokładności.
[Symbole modeli]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR
Precyzyjna śruba z nakrętką kulkową /wielowypustowa
![Precyzyjna śruba z nakrętką kulkową /wielowypustowa](./sites/default/files/thkcom/ja/products/class/ballscrew/pre_balllscrspl_02.jpg)
Moduł skokowy/obrotowy, w którym rowki i wypusty śruby przecinają się wzajemnie na jednym wałku. Nakrętki śruby i wielowypustowego napędu kulkowego mają specjalne łożyska podporowe umieszczone na obwodzie nakrętek.
[Symbole modeli]
BNS, NS
Śruba z nakrętką kulkową z giętym wałkiem
![Śruba z nakrętką kulkową z giętym wałkiem](./sites/default/files/thkcom/ja/products/class/ballscrew/rol_ballscrew_02.jpg)
Śruba z nakrętką kulkową, w której zastosowano gięty wałek śrubowy w celu zwiększenia dokładności.
[Symbole modeli]
JPF, BTK-V, MTF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR
Element podporowy
![Element podporowy](./sites/default/files/thkcom/ja/products/class/ballscrew/supportunit_02.jpg)
Elementy podporowe występują w sześciu typach: modele EK, FK, EF i FF, które są standardowo stosowane w zespołach śrub z nakrętką kulkową z zakończonymi końcami wałka oraz modele BK i BF, które są standardowo stosowane w modelach ogólnych. Element podporowy ma po stronie mocowania łożysko skośne zgodne z klasą 5 JIS i regulowanym obciążeniem wstępnym.
[Symbole modeli]
EK, BK, FK, EF, BF, FF
Wspornik nakrętki
![Wspornik nakrętki](./sites/default/files/thkcom/ja/products/class/ballscrew/natbracket_02.jpg)
Wspornik nakrętki jest przystosowany do standardowego zespołu śruby z nakrętką kulkową i zakończonymi końcami wałka. Ten model jest przeznaczony do mocowania bezpośrednio na płytce za pomocą śrub. Ponieważ jego wysokość jest niewielka, może on być mocowany na płytce tylko za pomocą śrub.
[Symbole modeli]
MC
Nakrętka blokująca
![Nakrętka blokująca](./sites/default/files/thkcom/ja/products/class/ballscrew/rocknut_02.jpg)
Nakrętka blokująca śrub z nakrętką kulkową służy do łatwego mocowania wałka śrubowego i łożyska z dużą dokładnością. Mechanizm zapobiegający poluzowaniu składa się z śrub z łbem sześciokątnym z gniazdem, a ich zestaw zapobiega poluzowaniu się nakrętki blokującej i zapewnia dobre mocowanie.
[Symbole modeli]
RN