Liniowy
Codziennie spotykamy się z rzeczami, które poruszają się w sposób liniowy. W firmie THK zaczęło się od pierwszych projektów prowadnic liniowych, które mogą prowadzić urządzenia precyzyjnie wzdłuż linii prostej. Wiedzy o produkcji, jaką dysponujemy pozwalała nam stale rozszerzać ofertę produkowanych prowadnic liniowych, aż po dzień dzisiejszy.
Zastosowanie ruchu liniowego
Duże automatyczne drzwi szklane
![Duże automatyczne drzwi szklane](./sites/default/files/thkcom/ja/products/move/straight_01.jpg)
Nasze prowadnice liniowe są stosowane do prowadzenia dużych, automatycznych drzwi szklanych w wielu nowoczesnych budynkach biurowych. Konwencjonalne rolki z plastycznej żywicy nie mogą być stosowane ze względu na ciężar takich drzwi i podmuchy wiatru. Nasze prowadnice liniowe rozwiązują te problemy. Ponadto umożliwiają konstrukcję bardziej kompaktowego mechanizmu drzwi i więcej swobody przy ich projektowaniu.
Produktach
Prowadnice liniowe
Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem.
Tuleje toczne przenoszące moment skrętny z wałkiem profilowanym
Wielowypustowy napęd kulkowy to prowadnica wałkowa z łożyskiem.
Osie liniowe
Siłownik prowadnicy liniowej jest kompaktowym siłownikiem charakteryzującym się dużą sztywnością i precyzją i składa się ze zintegrowanej z nim prowadnicy liniowej ze śrubą z nakrętką kulkową.
Prowadnice rolkowe
Zestaw suwakowy to niedroga prowadnica liniowa złożona z płaskiego suwaka i giętej szyny.
Prowadnice teleskopowe
Szyna suwaka to wykonana ze stalowej płyty uformowanej przez toczenie tania prowadnica liniowa ograniczonego typu.