Systemy transportowe
![Systemy transportowe](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/transport.png)
Produkty firmy THK są szeroko stosowane w ważnych zespołach wagonów kolejowych, pojazdów samochodowych i innych pojazdów. W szczególności w procesie produkcji przemysłu motoryzacyjnego produkty firmy THK są stosowane w prawie wszystkich typach urządzeń, robotach, maszynach służących do obróbki i montażu.
Helikoptery jednomiejscowe
W najmniejszych helikopterach jednomiejscowych prowadnice THK są używane w wale zmieniającym kąt pracy śmigła. Zmiana kąta nachylenia śmigła umożliwia obrót i zmianę kierunku helikoptera.
Drzwi peronowe
Prowadnice szynowe kulkowe i popychacze są stosowane w drzwiach peronowych chroniących ludzi przed przypadkowym spadnięciem na tory. Produkty firmy THK charakteryzujące się trwałością i cichą pracą w pewny sposób utrzymują te jednostronnie ułożyskowane drzwi peronowe.
Czterokołowe skutery elektryczne
Połączenia kulowe THK są stosowane w mechanizmach powiązania łańcuchowego przedniego i tylnego systemu sterowania czterokołowego skutera elektrycznego. Ze względu na starzenie się społeczeństw wzrasta zapotrzebowanie na tego typu czterokołowe skutery elektryczne dla starszych ludzi. Zastosowanie połączeń kulowych umożliwia działanie mechanizmu bez luzu, dzięki czemu pojazd może być prowadzony bezpiecznie.
Wykorzystywane produkty
Prowadnice liniowe
Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem.
Mechanizmy śrubowo-toczne
Śruba z nakrętką kulkową jest bardzo wydajną śrubą pociągową z kulką umożliwiającą ruch toczny pomiędzy osią śruby a nakrętką.
Tuleje toczne przenoszące moment skrętny z wałkiem profilowanym
Wielowypustowy napęd kulkowy to prowadnica wałkowa z łożyskiem.
Rolki toczne z trzpeniem
Popychacz jest kompaktowym łożyskiem z wałkiem o dużej sztywności i wbudowanym łożyskiem igiełkowym.
Przeguby kulowe
Połączenie kulowe jest łożyskiem ślizgowym sferycznym ze sworzniem kulistym, który umożliwia płynną pracę z małym luzem.
Główki cięgieł
Końcówka drążka jest łożyskiem ślizgowym sferycznym ze sferycznym pierścieniem wewnętrznym o twardości porównywalnej do stalowych łożysk kulkowych.
Smary i akcesoria
Aby zapewnić odpowiednie smarowanie maszyn, dostępny jest asortyment produktów związanych ze smarowaniem.