Urządzenia do produkcji półprzewodników i ekranów LCD

Obecnie półprzewodniki i panele LCD są niezbędne do produkcji wszystkich rodzajów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym komputerów, telefonów komórkowych i płaskich telewizorów. Postęp w tych urządzeniach wpływa na zwiększenie wydajności komputerów PC, rozszerzenie funkcji telefonów komórkowych i wzbogacenie życia ludzi dzięki tańszym zestawom paneli do płaskich telewizorów. Produkty firmy THK mogą spełnić tego rodzaju potrzeby technologiczne przez precyzyjne sterowanie ruchem.
Urządzenia do polerowania krawędzi szkła
Kompaktowe śruby z nakrętką kulkową i prowadnice szynowe kulkowe wykonujące bardzo płynne ruchy są stosowane w bardzo wydajnych systemach produkcyjnych paneli LCD do nawigacji samochodowej i urządzeń mobilnych.
Urządzenia do nanoszenia podłoża szkła
Nanoszenie podłoża na duże szkło kryształowe na długich odcinkach, z dużą szybkością, niezwykle dokładnie i z możliwością śledzenia toru również wtedy, gdy niezbędne są duże skoki. Prowadnica liniowa wraz z systemem napędu silnikiem liniowym może spełnić to zadanie.
Stół testowy do paneli LCD
Aby móc sprawdzić charakterystykę elektryczną podłoża paneli LCD, instrument pomiarowy musi być w stanie ustalać precyzyjnie położenie warstw podłoża na dużym obszarze. Wykonane z najwyższą precyzją prowadnice liniowe i śruby z nakrętką kulkową są w stanie wykonać tę kontrolę, przyczyniając się do wydajnej produkcji również wtedy, gdy rozmiary podłoża wzrastają.
Piły do dzielenia płytek na struktury
Specjalne piły do cięcia i oddzielania poszczególnych chipów mikroukładów z większych „wafli”. Do precyzyjnego odcinania chipów mikroukładów używane są laserowe urządzenia do cięcia i bardzo cienkie ostrza znajdujące się na końcach obracających się trzpieni. W zespołach prowadzących i napędowych, które muszą zawsze działać z najwyższą precyzją i stabilnością, stosowane są prowadnice liniowe i śruby z nakrętką kulkową. W tych zadaniach wyróżniają się ultraprecyzyjne technologie THK.
Wykorzystywane produkty
Prowadnice liniowe
Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem.
Mechanizmy śrubowo-toczne
Śruba z nakrętką kulkową jest bardzo wydajną śrubą pociągową z kulką umożliwiającą ruch toczny pomiędzy osią śruby a nakrętką.
Tuleje toczne przenoszące moment skrętny z wałkiem profilowanym
Wielowypustowy napęd kulkowy to prowadnica wałkowa z łożyskiem.
Smary i akcesoria
Aby zapewnić odpowiednie smarowanie maszyn, dostępny jest asortyment produktów związanych ze smarowaniem.