Ogólne maszyny przemysłowe
W celu automatyzacji i zaoszczędzenia pracy tam, gdzie produkcja była wykonywana przedtem ręcznie, stosuje się różne maszyny produkcyjne. W tym kontekście stosowane są też produkty firmy THK, od urządzeń powtarzających te same operacje w sposób dokładny i wydajny, po takie, których precyzja jest porównywalna z umiejętnościami manualnymi ludzi.
Elektryczne maszyny do formowania wtryskowego
Zastąpienie energii hydraulicznej elektryczną. Podejście ekologiczne skłoniło wiele producentów do przejścia na maszyny do formowania wtryskowego zasilane elektrycznie. W tych maszynach są stosowane silne śruby z nakrętką kulkową o takiej samej sile zaciskania jak w konwencjonalnych siłownikach hydraulicznych oraz prowadnice liniowe o dużej sztywności umożliwiające dokładne pozycjonowanie.
Wykrawarki
Jak szybko można wykrawać? Szybkość wykrawania stale wzrasta, a śruby z nakrętką kulkową i dużym skokiem nadają się idealnie do przesuwania cienkich stalowych płyt elementów z dużym przyspieszeniem lub opóźnieniem. Aby umożliwić tak szybki ruch roboczy stosuje się prowadnice szynowe kulkowe i śruby z nakrętką kulkową.
Urządzenia do zgrzewania żywic
Aby połączyć ze sobą przez zgrzewanie dwie rury wykonane z żywic, należy je jednocześnie podgrzać i docisnąć do siebie w linii prostej ze stałą siłą. Taką dokładność i niezawodną jakość zgrzewania można zapewnić dzięki ustalaniu położenia tych rur za pomocą prowadnic liniowych.
Poziome prasy do belowania
Prowadnice szynowe kulkowe i precyzyjne śruby z nakrętką kulkową, model HBN, są stosowane w elektrycznych systemach napędu pras do ściskania i belowania ścinków papieru w papierniach. Wcześniej w tym celu używano siłowników hydraulicznych, ale wycieki oleju i pogarszanie się pracy podczas konserwacji sprzętu powodowały zanieczyszczenia zarówno odpadków papieru, jak i urządzeń peryferyjnych. Jednak dzięki przejściu na systemy napędzane silnikiem w połączeniu z zastosowaniem śruby z nakrętką kulkową HBN, której wytrzymałość na duże obciążenia jest porównywalna z taką, jaką ma siłownik hydrauliczny, problem wycieku oleju został wyeliminowany. Ponadto pozwoliło to zmniejszyć wymiary pras do balowania.
Wykorzystywane produkty
Prowadnice liniowe
Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem.
Mechanizmy śrubowo-toczne
Śruba z nakrętką kulkową jest bardzo wydajną śrubą pociągową z kulką umożliwiającą ruch toczny pomiędzy osią śruby a nakrętką.
Tuleje toczne przenoszące moment skrętny z wałkiem profilowanym
Wielowypustowy napęd kulkowy to prowadnica wałkowa z łożyskiem.
Osie liniowe
Siłownik prowadnicy liniowej jest kompaktowym siłownikiem charakteryzującym się dużą sztywnością i precyzją i składa się ze zintegrowanej z nim prowadnicy liniowej ze śrubą z nakrętką kulkową.
Prowadnice rolkowe
Zestaw suwakowy to niedroga prowadnica liniowa złożona z płaskiego suwaka i giętej szyny.
Prowadnice teleskopowe
Szyna suwaka to wykonana ze stalowej płyty uformowanej przez toczenie tania prowadnica liniowa ograniczonego typu.
Tuleje toczne z wałkami
Prowadnica liniowa z wałkiem jest prowadnicą liniową z wałkiem w kształcie cylindra.
Śruby trapezowe
Nakrętka przemienna jest śrubą pociągową typu ślizgowo–postępowego o 45° kącie skoku, która nie jest łatwa w obróbce.
Rolki toczne z trzpeniem
Popychacz jest kompaktowym łożyskiem z wałkiem o dużej sztywności i wbudowanym łożyskiem igiełkowym.
Smary i akcesoria
Aby zapewnić odpowiednie smarowanie maszyn, dostępny jest asortyment produktów związanych ze smarowaniem.