Przemys obrabiarkowy
Wszystkie części używane w narzędziach maszynowych są wykonywane przez „maszyny matki”, które same produkują części maszyn. Czy to małe i złożone, czy duże i ciężkie — precyzja wytwarzania tych części przez narzędzia maszynowe wzrasta w szybkim tempie. Systemy techniki liniowej firmy THK pomagają dostarczać prowadnice, które umożliwiają tę precyzję i szybkość.
Centra poziomej obróbki skrawaniem
Wiodącą rolę pośród maszyn tnących grają „centra obróbki skrawaniem”. W stołach obrabiarek, które muszą pozycjonować obrabiany element dokładnie i szybko, oraz w mechanizmach napędu, które poruszają narzędziami tnącymi, stosowane są bardzo dokładne i sztywne prowadnice szynowe kulkowe i śruby z nakrętką kulkową. Ponadto w stołach obrotowych, które muszą obracać się płynnie, stosowane są łożyska krzyżowo–rolkowe.
Frezarki
Chociaż centra obróbki skrawaniem i inne tokarki sterowane numerycznie to główne narzędzia stosowane w masowej produkcji, to również frezarki są nadal używane w najbardziej precyzyjnej produkcji. Zaawansowane maszyny zdolne tworzyć najbardziej precyzyjne produkty są produkowane pod ścisłą kontrolą wykwalifikowanego personelu. Aby to osiągnąć we frezarkach stosowane są prowadnice liniowe i śruby z nakrętką kulkową, które mogą operować bez zbędnych ruchów.
Tokarki sterowane numerycznie
W centrach obróbki skrawaniem również tokarki sterowane numerycznie grają ważną rolę. Prowadnice liniowe i śruby z nakrętką kulkową są, dzięki ich dużej sztywności i dokładności, niezwykle istotne przy pozycjonowaniu narzędzi tokarskich. Ponadto duża sztywność prowadnic liniowych w połączeniu z ich kompaktową budową umożliwiają miniaturyzowanie sprzętu.
Strugarko–frezarki
Strugarko–frezarki są dużymi frezarkami. Jest więc oczywiste, że obrabiane przez nie elementy są też duże i ciężkie. Jednak jeśli w mechanizmie posuwu stołu są stosowane sztywne prowadnice liniowe, stół może przesuwać się płynnie i duże elementy mogą być obrabiane z dużą dokładnością.
Frezarki obwiedniowe sterowane numerycznie
Prowadnice suwakowe są tradycyjnie stosowane w frezarkach obwiedniowych do wykonywania przekładni przenoszących ruch i siłę, jednak projektowanie przewodów rurowych i smarowanie stwarzało trudności. Stosując prowadnice liniowe i śruby z nakrętką kulkową wraz z opcjami smarowania, można skrócić projektowanie systemu i kroki montażu oraz wydłużyć cykl wymaganych konserwacji systemu.
Szlifierki do płaszczyzn
Jeszcze do niedawna do posuwu stołu szlifierek do płaszczyzn stosowane były siłowniki hydrauliczne. Teraz w tym celu stosuje się śruby z nakrętką kulkową i układy regulacji automatycznej z serwomechanizmem. Maszyna, w której zastosowano śruby z nakrętką kulkową nie wymaga żadnego systemu hydraulicznego, dzięki czemu działa czyściej i jest bardziej ekologiczna.
Wykorzystywane produkty
Prowadnice liniowe
Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem.
Mechanizmy śrubowo-toczne
Śruba z nakrętką kulkową jest bardzo wydajną śrubą pociągową z kulką umożliwiającą ruch toczny pomiędzy osią śruby a nakrętką.
Tuleje toczne przenoszące moment skrętny z wałkiem profilowanym
Wielowypustowy napęd kulkowy to prowadnica wałkowa z łożyskiem.
Łożyska krzyżowo-rolkowe
Łożysko krzyżowo–rolkowe jest łożyskiem wałeczkowym charakteryzującym się dużą dokładnością obrotu i możliwością obciążania w każdym kierunku.
Smary i akcesoria
Aby zapewnić odpowiednie smarowanie maszyn, dostępny jest asortyment produktów związanych ze smarowaniem.