Im Alltag
Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind heute im Alltag immer mehr gefragt. Dieser Trend zeigt sich auch in der technologischen Entwicklung von Haushaltsgeräten und Einrichtungsgegenständen. In der Küchentechnik ist THK Teil dieses Prozesses.
Systemküchen

Eine Küche mit individueller Arbeitshöhe
In höhenverstellbaren Küchen sind unsere Linearführungen unter dem Spülbecken zu finden. Die Höhenverstellung von Hängeschränken funktioniert mit unseren Kugelumlaufbuchsen und Linearführungswellen. In der Vergangenheit war die Höhenverstellung von Spülbecken immer von spezifischen Druck- und Belastungswerten abhängig. Die Verstellung erfolgte oft ruckartig und die Arretierung war vielfach instabil und unsicher.
In dieser variablen Systemküche tauchen solche Probleme dank unserer Linearführungen des Modells SSR gar nicht erst auf. Diese außerordentlich steifen Linearführungen sind für sämtliche Kräfte ausgelegt, die auf bewegliche Teile in einer Küche wirken können. Dies bedeutet gleichmäßige Bewegung und einen völlig neuen Grad an Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Da die Altersunterschiede zwischen den Haushaltsmitgliedern in der modernen Gesellschaft immer weiter steigen, werden solche Küchen erheblich an Bedeutung gewinnen.
Verwendete Produkte
Linearführungen (Profilschienenführungen)
THK ist nicht nur anerkannter Pionier bei der Entwicklung von Linearführungen sondern auch weltweit führender Hersteller von Linearsystemen.
Kugelbuchsen
Für die lineare Führung werden Kugelumlaufbuchsen in Kombination mit zylindrischen Linearführungswellen eingesetzt.