Präzisionsgeräte
![Doppelarm-Roboter](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/precision_instruments.png)
Während Geräte immer kleiner und exakter werden, steigt bei der Herstellung von Maschinenteilen der Bedarf an Präzision. Messgeräte, mit denen sich die Toleranzen senken lassen, sind ein wichtiges Mittel, um diesen Bedarf zu erfüllen. Produkte von THK verhelfen modernen Präzisionsgeräten zu der Fähigkeit, auch kleinste Bewegungen und Veränderungen zu erkennen.
Große 3D-Messgeräte
Bei großen 3D-Messgeräten kommt der Führung höchste Bedeutung zu. Da die Tastköpfe an weit ausladenden Trägern in großer Entfernung vom Führungsmechanismus angebracht sind, verfälschen auch kleine Bewegungen das Messergebnis. Hochpräzise Linearführungen sorgen für Genauigkeit, gleichmäßige Bewegung und Steifigkeit.
Kleine Messmikroskope
Hochgenaue Verarbeitungsabläufe erfordern immer mehr feinmechanische Bearbeitungen. Die kleinen Messmikroskope, mit denen diese winzigen Maschinenteile vermessen werden, enthalten im Autofokusmechanismus, der mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit arbeitet, Linearführungen von THK. Für die Führung der Tische, auf denen die Prüflinge abgelegt werden, kommen außerdem unsere Kugelgewindetriebe zum Einsatz. Diese unterstützen die Funktionsgenauigkeit während der Ausführung kleinster Bewegungen.
Prüfsysteme für Getreide
Prüfsysteme für Getreide erstellen mit hoher Geschwindigkeit Analysen von Bildern, die mit speziellen Sensoren erfasst werden. Diese Sensoren müssen gleichmäßig in einer linearen Bewegung geführt werden. Schwingungen und Geschwindigkeitsschwankungen müssen so klein wie möglich gehalten werden. Unsere Miniatur-Linearführungen helfen bei der Lösung dieser Probleme.
Verwendete Produkte
Linearführungen (Profilschienenführungen)
THK ist nicht nur anerkannter Pionier bei der Entwicklung von Linearführungen sondern auch weltweit führender Hersteller von Linearsystemen.
Kugelgewindetriebe
Bei den Kugelgewindetrieben rollen Kugeln zwischen der Gewindespindel und der Kugelgewindemutter ab und sichern so Bewegungen mit hohem Wirkungsgrad.
Verdrehgesicherte Wellenführungen
Verdrehgesicherte Wellenführungen sind innovative Linearsysteme, bei denen in der Keilwellenmutter Kugelumläufe integriert sind.
Längsführungen
Längsführungen kommen in verschiedenen Geräten zum Einsatz, wie z.B.in Computern und zugehörigen Peripheriegeräten, Messgeräten, Präzisionsgeräten einschließlich Leiterplatten-Bohrmaschinen, optischen Messgeräten und Positioniersystemen, Handhabungs- und Röntgengeräten.