Elektronische Geräte
![3D-Drucker](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/electronic_devices.png)
Elektronische Geräte bestehen aus einer Kombination kleiner Komponenten und Betätigungselemente. Die Fertigungsanlagen für diese Komponenten arbeiten ebenfalls mit den verschiedensten Betätigungselementen. THK liefert eine Vielzahl von Antrieben, Achsen und Stellelementen, die speziell für Anwendungen entwickelt wurden, in denen eine Platz- und energiesparende Bauweise immer wichtiger wird.
Portable Fernsehkameras
Ferngesteuerte Fernsehkameras müssen sich in die verschiedensten Richtungen bewegen lassen, und zwar möglichst ruckfrei, damit scharfe Bilder entstehen. Außerdem muss das Betriebsgeräusch so niedrig sein, dass die Tonaufnahme nicht gestört wird. Unsere Linearführungen mit gekapselten Kugelketten ermöglichen die Konstruktion von Antrieben für fließende, geräuscharme Bewegungen.
Geldautomaten
Teleskopschienenführungen von THK werden an den Öffnungsklappen von Geldautomaten verwendet, wo Bargeld eingelegt oder entnommen wird. Diese Teleskopschienenführungen ermöglichen durch ihr geringes Gewicht und die kompakte Bauform die Konstruktion von Geldautomaten mit wenig Platzbedarf.
Kompakte Fotoentwicklungsmaschine
Miniatur-Linearführungen und -Kugelgewindetriebe werden in Maschinen verwendet, die Fotonegative scannen, Filmbilddaten verarbeiten und Farbbilder auf Druckern ausgeben. Da solche Maschinen in Fotofachgeschäften betrieben werden, steht die kompakte Bauform im Vordergrund. Miniaturisierte Produkte von THK ermöglichen die hochpräzise Bildschärfeeinstellung in der Scanstufe und gleichzeitig eine Platz sparende Konstruktion.
Verwendete Produkte
Linearführungen (Profilschienenführungen)
THK ist nicht nur anerkannter Pionier bei der Entwicklung von Linearführungen sondern auch weltweit führender Hersteller von Linearsystemen.
Kugelgewindetriebe
Bei den Kugelgewindetrieben rollen Kugeln zwischen der Gewindespindel und der Kugelgewindemutter ab und sichern so Bewegungen mit hohem Wirkungsgrad.
Verdrehgesicherte Wellenführungen
Verdrehgesicherte Wellenführungen sind innovative Linearsysteme, bei denen in der Keilwellenmutter Kugelumläufe integriert sind.
Teleskopschienenführungen
Teleskopschienenführungen sind flache, leichte und preisgünstige Führungen für begrenzte Hübe.