Kurvenförmig
In einigen Maschinen sind Bewegungen nicht nur entlang einer geraden Linie, sondern auch entlang einer leicht gekrümmten Kurvenbahn erforderlich. Hierfür bietet THK Rollenführungen und Linear-Bogenführungen an. Diese Elemente ermöglichen eine sehr genaue Führung, die sich nicht durch Kombination von konventionellen Dreh- und Linearbewegungen erreichen lässt.
Kurvenbewegung
Bingo-Automaten mit großer Trommel

Unsere Bogenführungen werden in Bingo-Automaten verwendet, die unter anderem in Spielhallen aufgestellt sind. Die Trommel wird geschüttelt und gedreht, um die Kugeln mit den Bingo-Nummern zu mischen. Die Bogenführungen ermöglichen die zuverlässige Ausführung der Schwingungsbewegungen.