Medizin und Pflege
Mit dem zunehmenden Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt der Bedarf an Rollstühlen für ältere und gebrechliche Menschen. Auch in diesem Bereich kommen THK Produkte zum Einsatz.
Rollstühle mit elektrischen Hubarmen
![Rollstühle mit elektrischen Hubarmen](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/example/kurumaisu.jpg)
Beiträge zu einer barrierefreien Gesellschaft, in der sich alle Menschen ungehindert bewegen können
In den vergangenen Jahren sind Rollstuhlrampen vor öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen zum Standard geworden. Im Verhältnis zum überwundenen Höhenunterschied sind diese Rampen jedoch oft sehr lang und stellen eine Belastung für das Pflegepersonal dar.
Dieser Rollstuhl ist mit vier ausfahrbaren Hubarmen ausgerüstet und kann Treppenstufen direkt überwinden. In der Mechanik der Hubarme kommen Kugelgewindetriebe des Modells BTK und Teleskopschienenführungen des Modells FBL von THK zum Einsatz.
Mit diesen gleichmäßig und fast geräuschlos arbeitenden Elementen nutzen ältere und gebrechliche Menschen unsere Rollstühle besonders unbeschwert. Gleichzeitig verringert die Treppensteigfähigkeit die Belastung der betreuenden Personen.
Verwendete Produkte
Kugelgewindetriebe
Bei den Kugelgewindetrieben rollen Kugeln zwischen der Gewindespindel und der Kugelgewindemutter ab und sichern so Bewegungen mit hohem Wirkungsgrad.
Teleskopschienenführungen
Die Teleskopschienen- führung ist eine günstige begrenzte Linearführung aus präzisionsgeformtem Stahlblech.