Schwingend
Schwingende Bewegungen ähneln den Gelenkbewegungen des menschlichen Körpers. Verschiedene Elemente sind beweglich verbunden. Bewegungssprünge oder -lücken, die andernfalls bei komplexen Abläufen entstehen könnten, werden fließend kompensiert. "Gelenke" und "Kupplungen" zwischen Maschinenteilen sind ebenso allgemein bekannt. Die THK Produkte für schwingende Bewegungen sind Kugelgelenke, Gelenkköpfe und Gelenklager. Speziell in unsere hochleistungsfähigen Kugelgelenke ist das einzigartige fertigungstechnische Know-how eingeflossen, dass wir seit Gründung von THK erworben haben.
Schwingungsbewegung
Motorbetriebene Fahrzeuge
![Motorbetriebene Fahrzeuge](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/move/swing_01.jpg)
Die Kugelgelenke von THK kommen in den Stabilisatoren zum Einsatz, die für den Komfort und die Sicherheit von Fahrzeugen unverzichtbar sind. Durch die Steuerung und Kopplung der Bewegungen von linker und rechter Aufhängung werden Schaukelbewegungen gedämpft und das Fahrzeug stabilisiert.
Produkte
Kugelgelenk
Das Kugelgelenk ist ein Gelenklager mit einem Kugelstift, das ruhige Bewegung mit minimalem Spiel gewährleistet.
Gelenkköpfe
Der Gelenkkopf ist ein Gelenklager mit einem sphärischen Innenring und weist eine mit Stahlkugellagern vergleichbare Präzision und Härte auf.