Spiralförmig
Eine Spiralbewegung entsteht aus der Überlagerung einer Drehbewegung und einer linearen Bewegung. Die Kombination dieser Bewegungen ermöglicht eine exakte Positionierung. Das Hub-Dreh-Modul von THK ist mit Kugelgewinde- und Keilwellenmutter auf einer einzigen Achse ausgestattet, so dass mit einem kompakten Element sowohl Drehbewegungen als auch Linearbewegungen möglich sind.
Spiralbewegung
Skalare Roboter
![Skalare Roboter](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/move/scrobot.jpg)
Skalare Roboter transportieren und positionieren Werkstücke innerhalb kleiner Flächen. Linearführungssysteme sorgen für hohe Genauigkeit bei der Hubbewegung und der Rotation um die z-Achse, bei der es auf hohe Geschwindigkeit und geringe Lagefehler ankommt.