Linearführungen (Profilschienenführungen)
THK ist nicht nur anerkannter Pionier in der Lineartechnik, sondern auch weltweit führender Hersteller von Linearführungssystemen. THK-Linearführungen basieren auf der rollenden Bewegung mittels Wälzkörper und ermöglichen so hochpräzise und energiesparende Maschinen mit hoher Steifigkeit, hoher Geschwindigkeit und langer Lebensdauer.
![Linearführungen](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/lmguide/lmguide_00.jpg)
Linearführungen mit Kugelkette
![Linearführung mit Kugelkäfig](./sites/default/files/thkcom/images/us/products/class/lmguide/2p_SHS_inside_en.jpg)
Mit der Kugelkettentechnologie erreichen Linearführungen die gleichen überragenden Laufeigenschaften wie Rotationslager. Dazu zählen die hohe Lebensdauer, die Eignung für hohe Geschwindigkeit und langfristige Schmierzyklen bis hin zur Wartungsfreiheit.
[Baureihen]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS
8-reihige Linearführung mit Kugelkette
![Caged Ball LM Guide Models SPR/SPS](/sites/default/files/images/ja/products/class/lmguide/Linear_Motion_Guide_SPR_SPS.jpg)
Mit den acht Laufrillen, dem kleinen Kugeldurchmesser und dem extra langen Führungswagen erreichen diese Typen im Vergleich zu anderen Linearführungen ein Laufverhalten mit extrem niedriger Welligkeit und ultrahoher Steifigkeit.
[Baureihen]
SPR/SPS
Linearführungen mit Rollenkette
![Linearführungen mit Rollenkette](./sites/default/files/thkcom/images/us/products/class/lmguide/2p_SRG_inside_en.jpg)
Bei diesen Rollenführungen hält die Kette die Rollen in einem konstanten Abstand zueinander und führt sie gleichmäßig und ohne das sonst typische Rollenkippen durch den Rollenumlauf. Der niedrige Reibfaktor der Rollen sorgt für einen geringen Verschiebewiderstand und höchste Laufkultur.
[Baureihen]
SRG, SRN, SRW
Rollenführung HRX
![LM Guide (full-roller Type)](./sites/default/files/thkcom/ja/news/products/2019/HRX_1.png)
Diese Rollenführung bietet sich besonders für hochsteife Andungen an. Da die Rollen in einem Kontaktwinkel von 45° angeordnet sind, besitzt der Führungswagen in allen Hauptrichtungen (radial, gegenradial und tangential) gleiche Tragzahlen, und es wird in allen Richtungen eine hohe Steifigkeit sichergestellt.
[Baureihe]
HRX
Linearführungen (vollkugelig)
![Linearführungen (vollkugelig)](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/lmguide/lmguide_c_03.jpg)
THK bietet vollkugelige Linearführungen für sehr weite und unterschiedliche Anwendungsgebiete an. Dazu zählen Miniaturführungen und Ultraschwerlast-Linearführungen für große Werkzeugmaschinen sowie Bogenführungen, Führungen mit Zahnstange, selbsttragende Führungen usw.
[Baureihen]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, SRS-G, RSR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV, HDR, RSX