W medycynie i opiece pielęgniarskiej
Wraz ze starzeniem się społeczeństw wzrasta zapotrzebowanie na wózki inwalidzkie, które mogą służyć jako środki transportu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Również tutaj produkty firmy THK odgrywają ważną rolę.
Wózki inwalidzkie z elektrycznym podnośnikiem
![Wózki inwalidzkie z elektrycznym podnośnikiem](./sites/default/files/thkcom/ja/products/example/kurumaisu.jpg)
Wspieranie społeczeństwa bez barier, w którym wszyscy ludzie mogą żyć komfortowo
W ostatnich latach podjazdy dla wózków inwalidzkich stały się standardem w budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej. Jednak jeśli podjazd jest względnie długi w celu zachowania małej pochyłości, może on być niewygodny dla osoby pchającej wózek.
Z tego powodu wózek oprócz kół wyposażono w cztery wysuwalne podnośniki, które mogą być używane do wprowadzania wózka bezpośrednio po schodach. W podnośnikach tych zastosowano śrubę z nakrętką kulkową, model BTK, i szynę suwakową, model FBL, firmy THK.
Płynnie i cicho działające urządzenia suwakowe pozwalają starszym i niepełnosprawnym osobom używać bez obaw naszych wózków, a możliwość bezpośredniego wejścia po schodach zmniejsza obciążenie opiekującej się nimi osoby.
Wykorzystywane produkty
Mechanizmy śrubowo-toczne
Nasza śruba z nakrętką kulkową ma kulki, które wykonują ruch toczny pomiędzy wałkiem śruby a nakrętką, dzięki czemu jest to bardzo wydajna śruba pociągowa.
Prowadnice teleskopowe
Szyna suwaka to wykonana ze stalowej płyty uformowanej przez toczenie tania prowadnica liniowa ograniczonego typu.