Wspomaganie społeczeństwa
Naszymi produktami przyczyniamy się do ulepszania infrastruktury i bardziej efektywnego rozwoju przemysłu.
Nasze unikatowe technologie, które są częścią biznesu firmy THK, pomagają tworzyć nowe wartości w infrastrukturze takich dziedzin jak technologia informacyjna (IT), transport, inżynieria lądowa i wodna, budownictwo, a także w sprawach związanych z wyżywieniem ludności i funkcjonowaniem miast.
Infrastruktura telekomunikacyjna
Infrastrukturę telekomunikacyjną można uważać za system nerwowy kontrolujący nowoczesne społeczeństwa. Ważnym zadaniem jest zwiększanie niezawodności sieci komunikacji światłowodowej. W urządzeniach do kontroli światłowodów w celu dokładnego jej przeprowadzenia stosuje się prowadnice liniowe, śruby z nakrętką kulkową i inne produkty THK.

Maszyny tarczowe (drążarki)
W obszarach zabudowanych, w których przestrzeń na powierzchni jest prawie całkowicie wykorzystana, konieczne jest utrzymywanie sieci transportowej pod ziemią. Maszyny tarczowe (drążarki) mają zastosowanie przy kopaniu tuneli. Nasze prowadnice liniowe są stosowane w robotach, które przenoszą beton do maszyny tarczowej i precyzyjnie montują wymagane narzędzia.

Wielopoziomowe parkingi samochodowe i maszyny do sadzenia ryżu
Technologie firmy THK występują w najróżniejszych dziedzinach wspomagających życie społeczeństwa, od wielopoziomowych parkingów samochodowych w naszych miastach po maszyny do sadzenia ryżu, które zwiększają wydajność produkcji rolnej w obszarach wiejskich.

Wierzymy, że nasza praca jest pomocna dla całego społeczeństwa. Obejrzyj kilka krótkich przykładów tego, jak produkty THK są stosowane z punktu widzenia „ruchu”.
Wstecz ∥ Dalej