Dispositivi elettronici
![Stampante 3D](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/electronic_devices.png)
Un dispositivo elettronico è l'insieme di piccole unità ed attuatori. Anche l'apparecchiatura di produzione di queste unità è composta da piccoli attuatori. THK fornisce una vasta gamma di attuatori per venire incontro alle esigenze di tutti i settori di mercato che richiedono l'utilizzo di attuatori salvaspazio e volti al contenimento del consumo energetico.
Diversi sistemi di telecamere portatili
Un sistema di telecamere comandato a distanza deve essere in grado di spostarsi in modo uniforme in diverse direzioni per poter riprendere le immagini desiderate. Inoltre, il funzionamento del sistema non deve essere rumoroso in modo che la registrazione del suono non venga disturbata. Le nostre guide LM basate sulla tecnologia delle Sfere Ingabbiate possono contribuire a creare meccanismi di trasmissione in cui la scorrevolezza e la poca rumorosità diventano essenziali.
Sportelli bancomat
Le guide telescopiche THK vengono utilizzate nelle aperture degli sportelli bancomat per il deposito o il prelievo di denaro contante. Queste guide telescopiche, grazie alla loro leggerezza e compattezza, danno un contributo alla ricerca costante di un design contenuto degli sportelli bancomat.
Apparecchiatura compatta per lo sviluppo di fotografie
Le guide LM e le viti a ricircolo di sfere miniaturizzate vengono utilizzate nelle apparecchiature per l'acquisizione dei negativi fotografici, l'elaborazione dei dati su pellicola e la stampa di fotografie a colori. Dato che queste apparecchiature vengono impiegate nei negozi di sviluppo e stampa di fotografie, le loro dimensioni devono rimanere contenute. I prodotti miniaturizzati THK offrono una messa a fuoco accuratissima, necessaria per la sezione di acquisizione delle pellicole, mantenendo un design compatto.
Prodotti utilizzati
Guida LM
La guida LM è il nostro prodotto principale che, per la prima volta al mondo, incorpora il moto di rotolamento lineare, rendendola così adatta al suo utilizzo nelle macchine industriali.
Vite a ricircolo di sfere
La vite a ricircolo di sfere è una vite di azionamento ad alto rendimento in cui le sfere compiono un moto di rotolamento tra l'asse della vite e la sua chiocciola.
Albero scanalato e scanalato lobato
Gli alberi scanalati e scanalati lobati sono sistemi per il moto lineare a rotolamento di sfere sulle piste dell'albero rettificate ad alta precisione.
Guida telescopica
La guida telescopica è una guida lineare a costo contenuto con corsa limitata, costituita da un lamierino di acciaio lavorato di precisione mediante rullatura.
Accessori di lubrificazione
È disponibile un assortimento di prodotti di lubrificazione ideati per garantire una sufficiente lubrificazione delle macchine.