Skip to Contents

Isolamento sismico



Isolamento sismico di edifici

I dispositivi di isolamento sismico THK consentono di progettare efficacemente l'isolamento sismico di qualsiasi edificio, anche nel caso di villette leggere e grattacieli, difficilmente isolabili con sistemi convenzionali. Essi offrono maggiore libertà di progettazione. I nostri dispositivi antisismici sono a prova di terremoto.

I dispositivi d'isolamento sismico THK utilizzano i nostri prodotti principali, incluse le guide LM, che sono frutto della nostra affidabilità, esperienza, creatività e punti di forza tecnologici. Essi sono espressione di certezze risolute e di credibilità della nostra azienda.

Video sistemi di isolamento sismico 

Isolatore sismico a ricircolo di sfere CLB

 

Isolatore sismico a ricircolo di sfere CLB  

L'isolatore sismico CLB sostiene grandi carichi verticali ed ha una rigidezza orizzontale estremamente bassa, grazie all'attrito volvente delle sfere che rotolano su piste rettificate fra rotaia e carrello. Inoltre, le corone di sfere laterali delle guide conferiscono all'isolatore CLB la capacità di sostenere anche carichi a trazione.


Sistema di dissipazione viscoso RDT

 

Sistema di dissipazione viscoso RDT 

Assorbe l'energia del terremoto trasmesso all'edificio con la resistenza di taglio di un fluido viscoso. Il sistema di dissipazione viscoso RDT ha una struttura dove il movimento lineare della vite viene convertito dalla chiocciola della vite stessa in movimento rotatorio. Il fluido viscoso inserito fra il cilindro interno, collegato alla chiocciola rotante, ed il cilindro esterno fisso, applica una forza di taglio dissipando energia.


Sistema di ricentraggio (materiale di gomma)

 

Sistema di ricentraggio (materiale di gomma) 

Quando si verifica un terremoto la base dell'edificio isolato si può muovere in tutte le direzioni orizzontali rispetto alle fondazioni. Pertanto, dopo uno spostamento occorre che l'edificio ritorni nella sua posizione originaria. A tal fine la base isolata deve essere dotata di opportuni sistemi di ricentraggio (materiale di gomma stratificata)


Tavola d'isolamento sismico THK tipo TSD

Tavola d'isolamento sismico THK tipo TSD

 

Tavola d'isolamento sismico THK tipo TSD 

Durante un terremoto disastroso, nonostante l'edificio non si danneggi, possono verificarsi disastri secondari all'interno dell'edificio stesso. Molti oggetti di valore possono cadere e rompersi oltre che ferire le persone nelle vicinanze. Per prevenire questi danni è importante adottare contromisure per proteggere oggetti posizionati all'interno. THK ha messo a frutto le sue conoscenze per sviluppare una tecnologia d'isolamento sismico interna.