Skip to Contents

Perno folle

Il perno folle è un cuscinetto compatto dotato di albero ad elevata rigidezza e un cuscinetto a rullini incorporato. Questo prodotto è indicato per l'utilizzo come rullo di guida nei meccanismi a camma e nel moto lineare di macchine automatiche e specifiche.

Perno folle

 


Modelli

Modello CF Questo modello è un perno folle a prezzo contenuto dotato di gola di trascinamento o di attacco esagonale nella testa del prigioniero. Realizzato interamente in acciaio inossidabile (simbolo M) è ideale per le applicazioni in camera bianca perché non sviluppa ruggine dall'atmosfera esterna e produce una quantità minima di polvere. Dettagli / Linea di prodotti (Inglese) 
Modello CFT Sostanzialmente analogo al perno folle più diffuso, questo modello è provvisto di fori filettati per consentire l'adduzione di lubrificante sulla testa del prigioniero e sulla filettatura. È ideale per i luoghi che richiedono condotti di ingrassaggio integrati.
Modello CFH Questo modello può essere installato nello stesso foro di montaggio di quello del perno folle più diffuso. Poiché l'albero di montaggio del prigioniero e la testa del prigioniero sono eccentrici di 0,25-1 mm, la posizione di questo modello può essere regolata in modo facile ruotando semplicemente il prigioniero. Si tratta quindi di un perno folle eccentrico di alta precisione, a struttura integrale.
Modello CFN Derivato dal perno folle più diffuso, questo modello è dotato di sfere a carico assiale. È in grado di ricevere un carico assiale generato da un errore di montaggio.
Modello CFS Il diametro esterno dell'anello esterno è molto ridotto rispetto al diametro del perno, pertanto questo rullo di punteria è compatibile con design estremamente compatti.
Modello CF-SFU Per semplificare il montaggio, sul perno è stato inciso un incavo a testa piatta in modo che possa essere fissato tramite una vite. Questa soluzione è ideale per le unità che non dispongono di molto spazio per il fissaggio del perno.