Skip to Contents

Vite con chiocciola a strisciamento

La vite con chiocciola a strisciamento è una vite con un angolo del filetto di 45°, non facilmente ottenibile con la lavorazione. L'ampio angolo del passo la rende particolarmente adatta per la realizzazione di un movimento di avanzamento longitudinale rapido, ad una bassa velocità di rotazione.

Vite con chiocciola a strisciamento

 


Modelli

Modello DCMA/DCMB con chiocciola a strisciamento Questo modello è in grado di convertire facilmente il moto lineare in moto rotatorio, e viceversa, con un'efficienza del 70%. Poiché il passo è lungo, risulta ideale per ottenere un sistema di avanzamento rapido con una rotazione a bassa velocità. Dettagli / Linea di prodotti (Inglese)