Skip to Contents

Guida telescopica

La guida telescopica è una guida lineare a costo contenuto con corsa limitata, costituita da un lamierino di acciaio lavorato di precisione mediante rullatura. Sottile, compatto e facile da installare, questo prodotto è adatto per numerose applicazioni che richiedono l'utilizzo di guide lineari.

Guida telescopica

 


Utility slide / Guida telescopica ATG

Utility Slide ATG Available for Order

 

ATG è una guida telescopica con rotaia interna ed esterna estensibili con una capacità di carico elevata, vita operativa superiore e configurata con due file di sfere che permettono un movimento stabile e scorrevole. Può essere montata agevolmente rispetto alle altre guide telescopiche.

[Model number]
ATG


Le guide di scorrimento tradizionali sono utilizzate ampiamente nelle parti di macchine per ufficio, come ad esempio i bancomat e i distributori automatici. Tuttavia, vista la forte richiesta di aumento significativo della capacità di carico e della durata, si è reso necessario un prodotto utility-grade ibrido e versatile come ATG che combina i benefici di una rotaia di scorrimento e di una guida lineare LM.

Con il raggiungimento di una elevata capacità di carico e durata, ATG è ideale per essere utilizzata nella logistica e nel campo ferroviario dove viene richiesta versatilità. Si prevede che questo prodotto sarà molto richiesto specialmente nel campo dei magazzini automatici per quanto riguarda i meccanismi di raccolta dei contenitori delle navette di trasferimento, nei meccanismi di apertura e chiusura delle porte delle carrozze ferroviarie e nei meccanismi di scorrimento dei posti passeggeri dei velivoli.
   Example Uses of the Utility Slide ATG



Guida singola

Guida singola

 

E' un modello la cui lunghezza della corsa equivale a circa il 70% della lunghezza complessiva della rotaia.

[Modelli]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B


Guida doppia

Guida doppia

 

Questo modello è un tipo di unità doppia a 2 fasi la cui lunghezza della corsa può superare la lunghezza complessiva.

[Modelli]
FBL27D, FBL35N, FBL35N-P16, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14


Tipo lineare

Tipo lineare

 

Con l'ausilio di una flangia di facile installazione, questa guida è in grado di realizzare un moto finito rettilineo.

[Modelli]
FBL35F, FBL48DR


Guida singola in lega di alluminio

Guida singola in lega di alluminio

 

Una guida singola delle serie in lega di alluminio ideale per gli ambienti in cui le misure antiruggine e l'aspetto esteriore costituiscono fattori importanti.

[Modelli]
E15, E20


Guida doppia in lega di alluminio

Guida doppia in lega di alluminio

 

Una guida doppia di una serie in lega di alluminio.

[Modelli]
D20