Skip to Contents


Inizio pagina > Informazioni sui prodotti INIZIO > Categorie di prodotto > Attuatore a guida LM, Assi lineari, Moduli lineari

Attuatore a guida LM (Assi lineari, moduli lineari)

L’asse lineare è un modulo lineare o attuatore estremamente compatto, caratterizzato da elevata rigidezza ed alta precisione, composto da una guida LM integrata con una vite a ricircolo di sfere. Con questo prodotto è possibile ridurre il numero dei componenti e delle ore di progettazione.

Attuatore a guida LM

 


Attuatore a guida LM con Sfere Ingabbiate

Attuatore a guida LM con Sfere Ingabbiate

 

Questo modello garantisce un funzionamento a velocità più elevata, rumorosità più bassa e funzionamento esente da manutenzione per lunghi periodi rispetto al modello tradizionale KR, grazie all'utilizzo di gabbie di ritenuta delle sfere nelle unità di guida LM e nelle unità della vite a ricircolo di sfere.

[Modello]
SKR


Attuatore a guida LM (a pieno riempimento di sfere)

Attuatore a guida LM (a pieno riempimento di sfere)

 

Varie tipologie disponibili, con passo della vite a ricircolo di sfere da 1 mm a 25 mm.

[Modello]
KR