Skip to Contents

KRF

Scarica

Serie compatta KRF

KRF_CatalogDownload_2D-CAD



Caratteristiche

1. Design compatto
Le bandelle di tenuta sulla copertura laterale e sulla superficie superiore dell'attuatore offrono una struttura compatta, impedendo così eventuali danneggiamenti che potrebbero derivare dall'ingresso di corpi estranei dall'ambiente circostante. Le bandelle di tenuta aderiscono in modo magnetico, riducendo il sollevamento ed evitando la presenza di vuoti.

*Metodo di attrazione magnetica ・・・ Il magnete integrato nella copertura laterale attrae la bandella di tenuta e ne impedisce il sollevamento, riducendo la formazione di vuoti.

KRF

 

2. Elevata rigidezza
La serie KRF è formata da una guida con forma di U, che consente l'impiego di carichi a momento. L'elevata rigidezza della struttura dell'attuatore favorisce un design compatto e poco ingombrante.