Skip to Contents

PCT

Scarica

Serie presse PCT

PCTPC_CatalogDownload_2D-CAD



Caratteristiche (PCT)

1. Attuatore pressa
Questo attuatore offre una rigidezza di carico assiale maggiore ed è pertanto utilizzabile in una macchina per la coibentazione e in presse di piccole dimensioni.

2. Motorizzato
Al posto del cilindro ad aria, si utilizza un meccanismo motorizzato che riduce i tempi di lavoro, aumenta la precisione ed offre un posizionamento multipunto per una produttività ottimizzata.

3. Numerose variazioni possibili
La combinazione offerta dalla gamma dei  passi vite e la potenza motore con il tipo di attacco dell'asta consente una selezione dei i prodotti più adatti alle proprie esigenze con cinque tipologie, ed con una forza di spinta che va da 100 a 800 N.

PCT/PC

4. Design flessibile
Il modello PCT può essere installato in tutte le direzioni, grazie all'utilizzo di una flangia o di una fessura a T sull'unità principale. L'installazione del motore è possibile anche grazie all'accoppiamento diretto o con rinvio.
Quando un carico radiale e un carico a momento sono applicati all'asta, è necessario installare una guida separatamente.

PC

Scarica

Serie presse PC

PCTPC_Catalog

1. Struttura compatta
La nuova struttura che integra una chiocciola vite di precisione ed un albero scanalato, albero scanalato a sfera e dado vite a sfera, riduce significativamente la lunghezza complessiva del prodotto, rendendo l'unità molto più compatta.

PCT/PC

2. Progettato per carichi a compressione
La struttura portante offre un'elevata resistenza ai carichi a compressione.

3. Capacità di carico elevata
Il diametro dell'albero vite a sfera e il circuito di carico sono stati ottimizzati per offrire una capacità di carico elevata.

4. Elevata rigidezza
Lo scanalato a sfera modello LF consente un movimento uniforme senza gioco e offre una guida ad alta rigidezza.

5. Precisione di alimentazione elevata
Il sistema di alimentazione impiega una vite a ricircolo di sfere di precisione, offrendo così una maggiore precisione di alimentazione.