Trapezspindeln mit hoher Steigung
Die Wechselmutter ist eine Gleitvorschubspindel mit einem Steigungswinkel von 45°, der durch Bearbeitung schwierig zu erreichen ist. Aufgrund der hohen Steigung sind sie ideal für Maschinen mit schnellem Vorschub bei langsamer Drehbewegung.
![Wechselmutter](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/changenut/changenut_00.jpg)
Modelle
Typen DCMA/DCMB | Die Trapezspindeln haben einen Steigungswinkel von 45° und einen Wirkungsgrad von 70%. Aufgrund der hohen Steigungen sind sie ideal für Maschinen mit schnellem Vorschub bei langsamer Drehbewegung. |