Trapezspindeln mit niedriger Steigung
Die Gewindetriebmutter ist eine Gleitvorschubmutter, die die Standards für Trapezgewinde mit 30° Flankelwinkel erfüllt. Sie wird als Druckguss aus einer speziellen Lagerlegierung mit höchster Abriebfestigkeit gefertigt und stellt ein günstiges, hochpräzises Produkt dar.
![Gewindetriebmutter](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/screwnut/screwnut_00.jpg)
Modelle
Typen DC / DCM | Die Trapezspindeln mit 30° Flankenwinkel verwenden eine Muttern aus einer Speziallegierung. |