Lineartische
Lineartische sind kompakte und hochsteife Linearführungen mit Hubbegrenzung, bei denen Längsführungen zwischen einem hochpräzisen Tisch und Sockel verwendet werden. Lineartische stehen in zwei verschiedenen Varianten zur Auswahl: der Typ VRU und die Miniaturausführung VRT. Lineartische kommen in vielfältigen Anwendungen zum Einsatz, wie in Computern und Peripheriegeräten, Messinstrumenten und Leiterplatten- Bohrmaschinen.
![Lineartische](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/crossroller_t/crossroller_t_00.jpg)
Typ VRT mit Gewindebohrungen
![Typ VRT mit Gewindebohrungen](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/crossroller_t/3p_VRT.jpg)
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch die Verwendung von rostbeständigem Stahl
- Einfache Montage
- Hohe zulässige Belastung
Typ VRT-A mit Montagebohrungen im Sockel
Typ VRU mit Montagebohrungen
![Typ VRU mit Montagebohrungen](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/crossroller_t/3p_VRU.jpg)
- Dieser Typ ist mit einer Kreuzrollenführung zwischen den hochpräzise gefertigten Tisch und Sockel ausgestattet.