Trapezspindeln mit niedriger Steigung
Die Gewindetriebmutter ist eine Gleitvorschubmutter, die die Standards für Trapezgewinde mit 30° Flankelwinkel erfüllt. Sie wird als Druckguss aus einer speziellen Lagerlegierung mit höchster Abriebfestigkeit gefertigt und stellt ein günstiges, hochpräzises Produkt dar.
Modelle
| Typen DC / DCM | Die Trapezspindeln mit 30° Flankenwinkel verwenden eine Muttern aus einer Speziallegierung. |