Skip to Contents


Home > Produktinfo > Produktkategorien > Teleskopschienenführungen

Teleskopschienenführungen

Teleskopschienenführungen sind flache, leichte und preisgünstige Führungen für begrenzte Hübe. Sie verfügen über zwei Kugelreihen, die zwischen einer Innenschiene aus präzisionsgerolltem Profilblech und einer Außenschiene ablaufen. Die Kugeln befinden sich in einem präzisionsgepressten Käfig in gleichen Abständen, sodass die Kugeln für einen leichtgängigen Lauf nicht aneinanderreiben. Deshalb können die Teleskopschienenführungen für vielfältige Anwendungsbereiche eingesetzt werden, wie beispielsweise Kopierer, Messinstrumente, Geräte für die Telekommunikation, medizinische Geräte, Verkaufsautomaten und Büroausstattungen.

Technischer Support 

Teleskopschienenführungen

 


Teleskopschiene

Utility Slide ATG Available for Order

 

Mit dem Modell ATG stellt THK eine neue Teleskopschiene für Auszüge vor, bei denen eine besonders hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit bei gleichzeitig einfacher Montage die besonderen Merkmale sind. Die Teleskopschiene selbst besteht aus einer Außenschiene, in der eine kugelgelagerte Innenschiene leichtgängige und stabile Auszüge ermöglicht.

[Bestellbezeichnung]
ATG


Herkömmliche Teleskopschienen werden für Auszüge in verschiedenen Arten von Geräten, beispielsweise Bürogeräte, Geld- und Verkaufsautomaten, weithin eingesetzt. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Teleskopschienen mit höherer Tragfähigkeit und Haltbarkeit entwickelte THK das neue Modell ATG, dass die Vorteile einer Teleskopschiene mit der Leistungsfähigkeit einer Linearführung vereint. Dazu ist das Modell ATG aufgrund der beiden Laufrillen in Kreisbogenform hervorragend in der Lage, sich bei der Installation an leichte Ungenauigkeiten der Montagefläche anzupassen.

Aufgrund dieser besonderen Merkmale ist die Teleskopschiene ATG auf den Einsatz in der Logistik- und Eisenbahnbranche ausgerichtet, wo es auf Gebrauchstauglichkeit ankommt. Insbesondere bietet es sich für Transfer-Shuttles in automatischen Lagerhäusern, Öffnungs- und Schließmechanismen von Schienenfahrzeugtüren sowie Schiebemechanismen von Flugzeugpassagiersitzen an.
   Example Uses of the Utility Slide ATG



Einstufige Teleskopschienen

Einstufige Teleskopschienen

 

Einstufige Teleskopschienen für leichte Belastungen

[Typnr.]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B


Zweistufige Teleskopschienen

Zweistufige Teleskopschienen

 

Bei den zweistufigen Teleskopschienen übersteigt die mögliche Hublänge die Gesamtlänge der Schiene.

[Typnr.]
FBL27D, FBL35N, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14


Kugelkäfigführungen

Kugelkäfigführungen

 

Kugelkäfigführungen für leichte Belastungen bei begrenzten Hüben.

[Typnr.]
FBL35F, FBL48DR


Einstufige Teleskopschienen aus Aluminium

Einstufige Teleskopschienen aus Aluminium

 

Sehr kompakte und leichte Teleskopschienen aus Aluminium. 

[Typnr.]
E15, E20


Zweistufige Teleskopschienen aus Aluminium

Zweistufige Teleskopschienen aus Aluminium

 

Zweistufige Teleskopführungen in leichter Bauweise aus Aluminium.

[Typnr.]
D20


×
Benötigen Sie zusätzliche Informationen?
Bitte kontaktieren Sie uns!