Lineartische
Lineartische sind kompakte und hochsteife Linearführungen mit Hubbegrenzung, bei denen Längsführungen zwischen einem hochpräzisen Tisch und Sockel verwendet werden. Lineartische stehen in zwei verschiedenen Varianten zur Auswahl: der Typ VRU und die Miniaturausführung VRT. Lineartische kommen in vielfältigen Anwendungen zum Einsatz, wie in Computern und Peripheriegeräten, Messinstrumenten und Leiterplatten- Bohrmaschinen.
Typ VRT mit Gewindebohrungen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch die Verwendung von rostbeständigem Stahl
- Einfache Montage
- Hohe zulässige Belastung
Typ VRT-A mit Montagebohrungen im Sockel
- Problemlose Montage durch einfaches Anschrauben an die Anschlusskonstruktion
Typ VRU mit Montagebohrungen
- Dieser Typ ist mit einer Kreuzrollenführung zwischen den hochpräzise gefertigten Tisch und Sockel ausgestattet.