Download
Merkmale
1. Komplett geschlossene Bauform
Dichtungsprofile an der seitlichen Abdeckung und Oberseite sorgen für eine vollständig geschlossene Bauform und verhindern somit Schäden, die durch Eindringen von Fremdkörpern verursacht werden können. Die Dichtungsprofile haften magnetisch, wodurch ein Anheben reduziert und Lücken verhindert werden.
*Magnetische Anziehung ・・・ Der in die seitliche Abdeckung integrierte Magnet zieht das Stahlprofil an und verhindert, dass es sich anhebt und somit ein Luftspalt entsteht.

2. Hohe Steifigkeit
Die KRF-Baureihe umfasst eine Außenschiene mit einem U-förmigen Querschnitt, sodass sie großen Momentbelastungen standhält. Die hohe Steifigkeit des Gehäuses der Antriebseinheit gewährleistet ein kompaktes, platzsparendes Design.