Ausschneiden durch Stanzen mit der elektrischen Presse PC. Wenn Sie eine kurze Gesamtlänge verwenden, kann die Höhe des Gerätes reduziert werden.
|
Durch gleichzeitiges horizontales Einspritzen werden die notwendigen Arbeitsschritte des Umdrehens reduziert und die Produktivität wird gesteigert. PC weist eine minimale Breite bei horizontaler Installation und eine geringe Gesamtlänge auf. |
KRF und USW werden in einem Dispenser verwenden und garantieren hier einen leichtgängigen Betrieb mit gleichmäßigem Auftrag. |