Prowadnice krzyżowe rolkowe
Prowadnica krzyżowo–rolkowa to prowadnica liniowa z ograniczonym skokiem, w której zastosowano precyzyjne rolki w układzie na przemian wzajemnie prostopadłym. Konstrukcja ta umożliwia najbardziej sztywny jak dotąd elastyczny ruch prostoliniowy i jest szczególnie odpowiednia w prowadnicach liniowych, w których wymagana jest sztywność i elastyczność ruchu.
![Prowadnica krzyżowo–rolkowa](./sites/default/files/thkcom/ja/products/class/crossroller_g/crossroller_g_00.jpg)
Linia produktów
Prowadnica krzyżowo–rolkowa Model VR |
Koszyk rolek w modelu R ma unikatowy mechanizm utrzymywania rolek, dzięki czemu można uzyskać bardzo dużą długość efektywnego styku tocznego rolek i mały odstęp pomiędzy nimi. Ten model charakteryzuje się dużą sztywnością. | Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski) |
Prowadnica kulkowa Model VB |
Dzięki zastosowaniu w modelu B koszyka kulek, który utrzymuje precyzyjne kulki stalowe w małych odstępach, model ten charakteryzuje się małym tarciem i dużą precyzją. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z firmą THK. |