Oscylacyjny
Ruch oscylacyjny jest podobny do ruchu ludzkich stawów. Różne części są połączone razem, a przerwy, które w przeciwnym wypadku powstawałyby przy złożonych ruchach, są płynnie połączone. „Połączenia” lub „sprzężenia” pomiędzy częściami maszyn są również dobrze znane. Produkty THK, które wykonują ruch oscylacyjny to połączenia kulowe, końcówki drążków i łożyska ślizgowe sferyczne. W szczególności nasze bardzo wydajne połączenia kulowe były wytwarzane w unikatowej technologii własnej od samego powstania firmy THK.
Zastosowanie ruchu oscylacyjnego
Pojazdy silnikowe
Połączenia kulowe firmy THK są stosowane w stabilizatorach, które są tak ważne dla komfortu i bezpieczeństwa jazdy samochodem. Kontrolując i łącząc ruchy lewego i prawego zawieszenia, zmniejszają kołysanie i stabilizują pojazd.
Produktach
Przeguby kulowe
Połączenie kulowe jest łożyskiem ślizgowym sferycznym ze sworzniem kulistym, który umożliwia płynną pracę z małym luzem.
Główki cięgieł
Końcówka drążka jest łożyskiem ślizgowym sferycznym ze sferycznym pierścieniem wewnętrznym o twardości porównywalnej do stalowych łożysk kulkowych.
Łożyska ślizgowe sferyczne
Łożysko sferyczne jest samocentrującym się łożyskiem ślizgowym o dużej wytrzymałości.