Budownictwo
![Izolatory drgań](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/construction.png)
Precyzyjnie wykonane produkty firmy THK stosowane są nie tylko w maszynach przemysłowych, lecz także w zastosowaniach na zewnątrz, aby np. wspierać ciężkie ładunki w warunkach błotnistych. Poprzez wspieranie podstawowej infrastruktury związanej z potrzebami ludzkimi nasze produkty używane w różnych zastosowaniach przyczyniają się do komfortu i zapewniają bezpieczne warunki życia.
Absorpcja sił trzęsienia ziemi w budynkach
Technologia absorpcji sił trzęsienia zmniejsza szkody wywołane trzęsieniem i jest cennym środkiem zaradczym. Ułożone prostopadle względem siebie prowadnice liniowe mogą poruszać się swobodnie na płaszczyźnie. W połączeniu z tłumiącą gumą unikatowy system THK absorbujący siły trzęsienia ziemi może zmniejszać wibracje lekkich domów podczas trzęsienia. Dzięki specjalistycznej wiedzy, jaką zebraliśmy konstruując prowadnice liniowe, firma THK tworzy nowe systemy, które mogą chronić ludzi i ich mienie przed kataklizmami wywoływanymi siłami natury.
Absorpcja sił trzęsienia ziemi w dużych budynkach
Prowadnice absorbujące siły trzęsienia ziemi są również stosowane w drapaczach chmur. Prowadnice liniowe są układane krzyżowo, aby mogły absorbować poziome wibracje. Efekt wibracji gruntu na budynek jest minimalizowany, a wstrząsy mogą być zmniejszone o 1/3 do 2/3 i przekształcone na mniejsze siły, pozwalając budynkowi utrzymać się.
Maszyny tarczowe
Sieci komunikacyjne i telekomunikacyjne, tak ważne w naszym życiu, są zakładane pod ziemią i niewidoczne na powierzchni. Maszyny tarczowe służą do drążenia tuneli niezbędnych do utrzymywania metra, sieci światłowodów i innych elementów infrastruktury. Głęboko pod ziemią w tych maszynach stosowane są dużej skali prowadnice liniowe THK pomagające przenosić beton i wykonywać precyzyjne ustalanie położenia.
Kontrola wibracji budynków
Częste trzęsienia ziemi wywołują wiele niepokoju w mieszkańcach niektórych obszarów. Tu może pomóc system kontroli wibracji firmy THK. System ten, wykorzystujący technologie prowadnic liniowych i śrub z nakrętką kulkową, może ochronić życie ludzi i ich mienie w wypadku trzęsienia. System nie tylko zapobiega szkodom wywołanym przez trzęsienie ziemi, ale także zmniejsza ludzki lęk dzięki swej stałej, uspokajającej obecności.
Wykorzystywane produkty
Systemy izolacji sejsmicznej THK pomagają chronić budowle
W systemach izolacji sejsmicznej THS wykorzystywane są nasze czołowe produkty, w tym prowadnice liniowe.
Stół izolacyjny THK, model TSD
Firma THK wykorzystuje swoją wiedzę dotyczącą technologii izolacji w budynkach mieszkalnych, aby tworzyć wewnątrz odpowiednie zabezpieczenia.