Łożyska ślizgowe sferyczne
Łożysko sferyczne jest samocentrującym się łożyskiem ślizgowym o dużej wytrzymałości. Ze względu na dużą wytrzymałość na obciążenia uderzeniowe produkt nadaje się do stosowania w sekcjach oscylacyjnych o powolnych, dużych obciążeniach.
![Łożysko ślizgowe sferyczne](./sites/default/files/thkcom/ja/products/class/sphericalbearing/sphericalbearing_00.jpg)
Modele
Model SB | Najbardziej rozpowszechniona seria. Używane do dużych obciążeń, ponieważ powierzchnia styku sferycznego ma dużą szerokość. Pierścień zewnętrzny jest rozdzielony w dwóch miejscach, co umożliwia umieszczenie pierścienia wewnętrznego. | Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski) |
Model SA1 | Ten typ łożyska ślizgowego sferycznego jest szeroko rozpowszechniony w Europie. Pierścień zewnętrzny jest rozdzielony w jednym miejscu, a jego szerokość i grubość są mniejsze niż w modelu SB. Dlatego model ten może być używany w bardziej ograniczonych rozmiarami miejscach. | Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski) |