Skip to Contents

Mechanizmy śrubowo-toczne

Śruba z nakrętką kulkową jest bardzo wydajną śrubą pociągową z kulką umożliwiającą ruch toczny pomiędzy osią śruby a nakrętką. W porównaniu z konwencjonalną przesuwną śrubą ten model wymaga trzykrotnie lub nawet ponad trzykrotnie mniejszego momentu obrotowego napędu, dzięki czemu oszczędza moc silnika napędowego.

 

Śruba z nakrętką kulkową

 


Gwint toczny zgodny ze standardem DIN

DIN Standard Compliant Ball Screw

 

W gwincie tocznym zgodnym ze standardem DIN kulki poddane obciążeniu osiowemu wpadają do toru znajdującego się pomiędzy trzonem a nakrętką, poruszają się wzdłuż rowka deflektora wewnątrz nakrętki do przyległego toru, a następnie wracają z powrotem do obciążonego obszaru. W ten sposób kulki wykonują niekończący się ruch toczny.

[Symbole modeli]
EPB-V, EBB-V


Precyzyjna śruba z nakrętką kulkową

Precyzyjna śruba z nakrętką kulkową

 

Śruba z nakrętką kulkową charakteryzująca się, dzięki zastosowaniu koszyka kulek, niskim poziomem hałasu, małymi fluktuacjami momentu obrotowego i długimi okresami pomiędzy konserwacjami.

[Symbole modeli]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH


Obrobione końcówki trzonu — model BNK

Finished Shaft Ends Model BNK

 

Ten model gwintu tocznego oferuje trzony o średnicach od 4 do 25 mm ze skokiem od 1 do 20 mm. Dodatkowo zawiera w standardzie obrobioną końcówkę do modułów podporowych.

[Symbole modeli]
BNK


Precyzyjna śruba z nakrętką kulkową

Precyzyjna śruba z nakrętką kulkową

 

Śruba z nakrętką kulkową, w której zastosowano gruntowanie wałka śrubowego w celu zwiększenia dokładności.

[Symbole modeli]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR


Precyzyjna śruba z nakrętką kulkową /wielowypustowa

Precyzyjna śruba z nakrętką kulkową /wielowypustowa

 

Moduł skokowy/obrotowy, w którym rowki i wypusty śruby przecinają się wzajemnie na jednym wałku. Nakrętki śruby i wielowypustowego napędu kulkowego mają specjalne łożyska podporowe umieszczone na obwodzie nakrętek.

[Symbole modeli]
BNS, NS


Śruba z nakrętką kulkową z giętym wałkiem

Śruba z nakrętką kulkową z giętym wałkiem

 

Śruba z nakrętką kulkową, w której zastosowano gięty wałek śrubowy w celu zwiększenia dokładności.

[Symbole modeli]
JPF, BTK-V, MTF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR


Element podporowy

Element podporowy

 

Elementy podporowe występują w sześciu typach: modele EK, FK, EF i FF, które są standardowo stosowane w zespołach śrub z nakrętką kulkową z zakończonymi końcami wałka oraz modele BK i BF, które są standardowo stosowane w modelach ogólnych. Element podporowy ma po stronie mocowania łożysko skośne zgodne z klasą 5 JIS i regulowanym obciążeniem wstępnym.

[Symbole modeli]
EK, BK, FK, EF, BF, FF


Wspornik nakrętki

Wspornik nakrętki

 

Wspornik nakrętki jest przystosowany do standardowego zespołu śruby z nakrętką kulkową i zakończonymi końcami wałka. Ten model jest przeznaczony do mocowania bezpośrednio na płytce za pomocą śrub. Ponieważ jego wysokość jest niewielka, może on być mocowany na płytce tylko za pomocą śrub.

[Symbole modeli]
MC


Nakrętka blokująca

Nakrętka blokująca

 

Nakrętka blokująca śrub z nakrętką kulkową służy do łatwego mocowania wałka śrubowego i łożyska z dużą dokładnością. Mechanizm zapobiegający poluzowaniu składa się z śrub z łbem sześciokątnym z gniazdem, a ich zestaw zapobiega poluzowaniu się nakrętki blokującej i zapewnia dobre mocowanie.

[Symbole modeli]
RN